Il modulo di espansione TM3AQ4 (morsettiera a vite) / TM3AQ4G (morsettiera a molla) è caratterizzato da 4 canali di uscita analogici con una risoluzione a 12 bit.
I tipi d'uscita dei canali sono:
o0 - 10 V
oda -10 a +10 V
o0...20 mA
o4 - 20 mA
Per ulteriori informazioni sull'hardware, vedere TM3AQ4 / TM3AQ4G.
NOTA: Se il canale analogico è stato cablato fisicamente per un segnale di tensione e si configura il canale per un segnale di corrente in EcoStruxure Machine Expert, si possono causare danni al circuito analogico.
AVVISO |
APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE |
Verificare che il cablaggio fisico del circuito analogico sia compatibile con la configurazione software per il canale analogico. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Per ciascuna uscita, è possibile definire:
Parametro |
Valore |
Predefinito Valore |
Descrizione del |
|
---|---|---|---|---|
Tipo |
Non usato 0 - 10 V -10 - +10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA |
Non usato |
Scegliere la modalità del canale |
|
Ambito |
Personalizzata |
Personalizzata |
Il campo di valori per un canale. |
|
Min. |
0 - 10 V |
-32768...327671 |
0 |
Specifica il limite di misura inferiore. |
-10 - +10 V |
-10000 |
|||
0 - 20 mA |
0 |
|||
4 - 20 mA |
4000 |
|||
Max. |
0 - 10 V |
-32768...327671 |
10000 |
Specifica il limite di misura superiore. |
-10 - +10 V |
10000 |
|||
0 - 20 mA |
20000 |
|||
4 - 20 mA |
20000 |
|||
Stato attivato |
Sì No |
Sì |
Abilita il byte di diagnostica di ogni canale. Se lo stato è disabilitato (valore = No), i byte di stato IBStatusQWx non contiene informazioni rilevanti. |
1 I dati a 12 bit (da 0 a 4095) elaborati nel modulo di I/O analogico possono essere convertiti linearmente a un valore compreso tra -32768 e 32767.
Nella scheda Mapping I/O è possibile definire e assegnare un nome alle variabili. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.
Questa tabella descrive la scheda Mapping I/O:
Variabile |
Canale |
Tipo |
Val. predefinito |
Descrizione |
---|---|---|---|---|
Uscite |
QW0 |
INT |
–32768 - 32767 |
Parola di comando dell'uscita 0 |
QW1 |
INT |
–32768 - 32767 |
Parola di comando dell'uscita 1 |
|
QW2 |
INT |
–32768 - 32767 |
Parola di comando dell'uscita 2 |
|
QW3 |
INT |
–32768 - 32767 |
Parola di comando dell'uscita 3 |
|
Diagnostica |
IBStatusQW0 |
BYTE |
- |
|
IBStatusQW1 |
BYTE |
- |
||
IBStatusQW2 |
BYTE |
- |
||
IBStatusQW3 |
BYTE |
- |
Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.