Il modulo di espansione TM3TI8T (morsettiera a vite) / TM3TI8TG (morsettiera a molla) è caratterizzato da 8 canali di ingresso analogico con una risoluzione a 16 bit.
I tipi d'ingresso dei canali sono:
oTermocoppia K
oTermocoppia J
oTermocoppia R
oTermocoppia S
oTermocoppia B
oTermocoppia E
oTermocoppia T
oTermocoppia N
oTermocoppia C
oTermistore NTC
oTermistore PTC
oOhmmetro
Per informazioni sui codici diagnostici prodotti da ogni tipo di ingresso, consultare Diagnostica dei moduli I/O analogici.
Per ulteriori informazioni sull'hardware, vedere TM3TI8T / TM3TI8TG.
NOTA: Se il canale analogico è stato cablato fisicamente per un segnale di tensione e si configura il canale per un segnale di corrente in EcoStruxure Machine Expert, si possono causare danni al circuito analogico.
|
AVVISO |
|
APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE |
|
Verificare che il cablaggio fisico del circuito analogico sia compatibile con la configurazione software per il canale analogico. |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Per ogni ingresso, è possibile definire i seguenti parametri:
|
Parametro |
Valore |
Valore predefinito |
Descrizione |
|
|---|---|---|---|---|
|
Tipo oNon usato |
- |
Non usato |
Scegliere il tipo di parametro e l'ambito del canale. |
|
|
Tipo oK termocoppia oTermocoppia J oTermocoppia R oTermocoppia S oTermocoppia E oTermocoppia T oTermocoppia N oTermistore NTC |
Ambito oPersonalizzato oCelsius (0,1°C) oFahrenheit (0,1 °F) |
Celsius (0,1°C) |
||
|
Tipo oTermocoppia B oTermocoppia C |
Ambito oPersonalizzato oCelsius (0,1°C) oFahrenheit (0,2 °F) |
Celsius (0,1°C) |
||
|
Tipo oTermistore PTC |
Ambito oPersonalizzato oSoglia |
Soglia |
||
|
Tipo oOhmmetro |
Ambito oResistenza (Ω) |
Resistenza |
||
|
Minimo |
Vedere la tabella di seguito |
Specifica il limite di misura inferiore. |
||
|
Max. |
Vedere la tabella di seguito |
Specifica il limite di misura superiore. |
||
|
Rref (utilizzato solo con la sonda NTC) |
1...65535 |
330 |
Resistenza di riferimento in Ohm alla temperatura Tref. |
|
|
Tref (utilizzato solo con la sonda NTC) |
1...1000 |
25 |
Valore della temperatura di riferimento in gradi Celsius. |
|
|
Beta (utilizzato solo con la sonda NTC) |
1...32767 |
3569 |
Sensibilità della sonda NTC in Kelvin. |
|
|
Filtro d'ingresso |
0...1000 |
0 |
Specifica il primo ordine della costante di tempo del filtro (0...10 s), in incrementi di 10 ms. |
|
|
Campionamento |
100ms/Canale |
100ms/Canale |
Specifica il periodo di tempo di campionamento del canale. |
|
|
Stato attivato |
Sì No |
Sì |
Abilita il byte di diagnostica di ogni canale. Se lo stato è disabilitato (valore = No), i byte di stato IBStatusIWx non contengono informazioni rilevanti. |
|
|
Soglia alta (utilizzato solo con la sonda PTC) |
100...10000 |
3100 |
Soglia di attivazione |
|
|
Soglia bassa (utilizzato solo con la sonda PTC) |
100...10000 |
1500 |
Soglia di riattivazione |
|
La seguente tabella indica i possibili valori per il tipo di termocoppia selezionato:
|
Tipo |
Personalizzato |
Intervallo in Celsius |
Intervallo in Fahrenheit |
|---|---|---|---|
|
Termocoppia K |
-32768...32767 |
-2000...13000 (0,1°C) |
-3280...23720 (0,1°F) |
|
Termocoppia J |
-2000...10000 (0,1°C) |
-3280...18320 (0,1°F) |
|
|
Termocoppia R |
0...17600 (0,1°C) |
320...32000 (0,1°F) |
|
|
Termocoppia S |
0...17600 (0,1°C) |
320...32000 (0,1°F) |
|
|
Termocoppia B |
0...18200 (0,1°C) |
160...16540 (0,2°F) |
|
|
Termocoppia E |
-2000...8000 (0,1°C) |
-3280...14720 (0,1°F) |
|
|
Termocoppia T |
-2000...4000 (0,1°C) |
-3280...7520 (0,1°F) |
|
|
Termocoppia N |
-2000...13000 (0,1°C) |
-3280...23720 (0,1°F) |
|
|
Termocoppia C |
0...23150 (0,1°C) |
160...20995 (0,2°F) |
|
|
Termistore NTC |
-900...1500 (0,1°C) |
-1300...3020 (0,1°F) |
|
|
Termistore PTC |
– |
– |
La temperatura (Tm) varia in relazione alla resistenza (r) in base all'equazione seguente:
Dove:
oTm = temperatura misurata dalla sonda in gradi Kelvin
or = valore fisico della resistenza misurato in Ohm
oR = resistenza di riferimento misurata in Ohm alla temperatura T
oT = temperatura di riferimento in gradi Kelvin
oB = sensibilità della sonda NTC in gradi Kelvin
R,T e B devono essere superiori o uguali a 1.
NOTA: 25 °C = 77 °F = 298.15 K
La seguente tabella descrive il valore letto secondo la resistenza:
|
Valore di resistenza |
Valore di lettura |
|---|---|
|
Sotto la soglia minima |
1 |
|
Tra le soglie |
2 |
|
Sopra la soglia massima |
4 |
La seguente figura rappresenta il funzionamento delle soglie:
La seguente figura rappresenta un esempio di curva di isteresi:
La seguente tabella descrive i valori minimo e massimo:
|
Parametro |
Valore |
|---|---|
|
Minimo |
100 Ω |
|
Massimo |
32 kΩ |
È possibile definire e assegnare un nome alle variabili nella scheda Mapping I/O. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.
Questa tabella descrive la scheda Mapping I/O:
|
Variabile |
Canale |
Tipo |
Descrizione |
|---|---|---|---|
|
Ingressi |
IW0 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 0 |
|
IW1 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 1 |
|
|
IW2 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 2 |
|
|
IW3 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 3 |
|
|
IW4 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 4 |
|
|
IW5 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 5 |
|
|
IW6 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 6 |
|
|
IW7 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 7 |
|
|
Diagnostica |
IBStatusIW0 |
BYTE |
|
|
IBStatusIW1 |
BYTE |
||
|
IBStatusIW2 |
BYTE |
||
|
IBStatusIW3 |
BYTE |
||
|
IBStatusIW4 |
BYTE |
||
|
IBStatusIW5 |
BYTE |
||
|
IBStatusIW6 |
BYTE |
||
|
IBStatusIW7 |
BYTE |
Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.