Presentazione del TM3SAFL5R / TM3SAFL5RG
Di seguito sono riportate le caratteristiche principali dei moduli TM3SAFL5R (a vite) e TM3SAFL5RG (a molla):
o2 canali
o24 Vdc
oMorsettiera a vite o a molla rimovibile
Questa tabella descrive le caratteristiche principali del modulo TM3SAFL5R•:
Caratteristiche |
Valore |
||
---|---|---|---|
Numero di canali di ingresso safety |
2 |
||
Modalità di avvio |
Avvio monitorato/non monitorato |
||
Tensione di alimentazione |
24 Vdc -15...+20 % |
||
Numero di uscite |
3 uscite relè parallele, arresto categoria 0 |
||
Tensione di uscita nominale |
24 Vdc / 230 Vac 6 A max. per percorso di uscita |
||
Tipo di collegamento |
TM3SAFL5R |
Morsettiera a vite rimovibile |
|
TM3SAFL5RG |
Morsettiera a molla rimovibile |
||
Peso |
190 g (6.70 oz) |
Questa tabella definisce il tipo e un esempio di applicazioni che possono essere associate al modulo TM3SAFL5R•:
Tipo di applicazione |
Esempio di applicazione |
---|---|
oMonitoraggio dei circuiti di arresto di emergenza a 2 canali senza rilevamento dei cortocircuiti oMonitoraggio dei finecorsa a 2 canali sui sistemi di sorveglianza di protezione senza rilevamento dei cortocircuiti oMonitoraggio dei dispositivi di commutazione dei segnali di uscita delle barriere fotoelettriche di sicurezza (tipo 4 secondo IEC/EN 61496-1) con transistor 2 * PNP oMonitoraggio delle uscite dei sensori transistor 2 * PNP (Interruttori di prossimità) |
Questa figura mostra i LED di stato del modulo:
Questa tabella fornisce la descrizione dei LED di stato del modulo TM3SAFL5R•:
LED |
Colore |
Stato |
Descrizione |
---|---|---|---|
Bus |
Verde |
Lampeggiante |
Il modulo riceve l'alimentazione a 5 Vdc dal Bus TM3 e il Bus TM3 è attivo. |
OK |
Verde |
Acceso |
Un'alimentazione di +24 Vdc forniti al modulo rientra nella tolleranza di tensione. |
Lampeggiante |
Time-out del Bus TM3: il funzionamento di sicurezza funzionale viene mantenuto. |
||
Err |
Rosso |
Acceso |
Un'alimentazione di +24 Vdc forniti al modulo è fuori dalla tolleranza di tensione. |
Lampeggiante |
Time-out del Bus TM3: l'uscita di sicurezza è disattivata (off). |
||
Ch1 |
Verde |
Acceso |
Canale 1 attivo: il circuito tra S11-S12 è chiuso o alimentato dall'uscita OSSD dal sensore (PNP). |
Ch2 |
Verde |
Acceso |
Canale 2 attivo: il circuito tra S21-S22 è chiuso o alimentato dall'uscita OSSD dal sensore (PNP). |
Start |
Verde |
Acceso |
Condizione di avvio valida: ingressi S11-S12, S21-S22 e S41-S42 (EDM 2) chiusi/alimentati e S34 o S39 collegato a S33. |
K1 |
Verde |
Acceso |
Relè K1 alimentato (chiuso) |
Lampeggiante |
In attesa della condizione di avvio |
||
K2 |
Verde |
Acceso |
Relè K2 alimentato (chiuso) |
Lampeggiante |
In attesa della condizione di avvio |