Questa sezione descrive le caratteristiche fisiche dei moduli TM3 safety.
Modulo TM3 Safety con morsettiera rimovibile a vite o a molla
Questa figura mostra gli elementi principali di un modulo TM3 safety con morsettiera rimovibile a vite o a molla:
La tabella seguente descrive gli elementi principali dei moduli TM3 safety:
Etichetta |
Elementi |
|
---|---|---|
1 |
Dispositivo di bloccaggio per il collegamento al modulo precedente. |
|
2 |
Indicatori di stato a LED |
|
3 |
Connettore di espansione per Bus TM3 (uno per ogni lato). |
|
4 |
Morsettiera rimovibile a vite con passo da 3,81 mm (0,15 in) per alimentazione e ingresso. |
|
5 |
Morsettiera rimovibile a vite con passo da 5,08 mm (0,20 in) per uscita relè. |
|
6 |
Graffa di aggancio per guida DIN da 35 mm (1,38 in) |
|
7 |
Morsettiera rimovibile a molla con passo da 3,81 mm (0,15 in) per alimentazione e ingresso. |
|
8 |
Morsettiera rimovibile a molla con passo da 5,08 mm (0,20 in) per uscita relè. |
Nella seguente tabella sono descritti i simboli stampati sul prodotto:
Simbolo |
Standard |
Titolo |
---|---|---|
|
IEC 60417-5032 |
Corrente alternata (ac) |
|
IEC 60417-5031 |
Corrente continua (dc) |
|
ISO 7000-0434A |
Attenzione |