Modulo ricevitore:
oUn connettore RJ45 per il segnale di comunicazione
oMorsettiera alimentazione 24 Vdc rimovibile
Le figure seguenti mostrano le parti del modulo di espansione del ricevitore TM3:
Etichetta |
Elementi |
Vedere |
---|---|---|
1 |
LED per la visualizzazione dello stato di attività e dell'alimentazione. |
– |
2 |
Porta del bus TM3 |
– |
3 |
Alimentazione morsettiera a vite rimovibile. |
|
4 |
Graffa di aggancio per guida DIN da 35 mm (1.38 in.) 35 mm (1.38 in.). |
|
5 |
Connettore di espansione del bus I/O (solo il lato destro). |
– |
Nella figura seguente sono illustrati i LED di stato:
Questa tabella descrive i LED di stato:
LED |
Colore |
Stato |
Descrizione |
---|---|---|---|
Power (PWR) |
Verde |
Acceso |
L'alimentatore del bus TM3 è disponibile. |
Spento |
L'alimentatore del bus TM3 non è disponibile. |
||
Collegato (LNK) |
Verde |
Acceso |
È stato rilevato il segnale data/link dal modulo trasmettitore. |
Spento |
Non è stato rilevato alcun il segnale data/link dal modulo trasmettitore. |