Il modulo slave TM4PDPS1 PROFIBUS DP consente di collegare il controller a un bus di campo PROFIBUS DP.
La seguente tabella descrive le caratteristiche principali del modulo slave PROFIBUS DP TM4PDPS1:
Caratteristiche principali |
Valore |
---|---|
Bus di campo |
Slave PROFIBUS DP |
Tipo di interfaccia |
|
Tipo di connettore |
SUB-D 9, femmina |
Messa a terra |
1 vite per il collegamento di messa a terra funzionale |
Velocità di trasferimento |
12 Mbit/s max. |
La seguente figura mostra un esempio di architettura per collegare un controller M241 a un bus di campo PROFIBUS DP:
La seguente figura mostra gli elementi principali del modulo TM4PDPS1:
Etichetta |
Elementi |
Vedere … |
---|---|---|
1 |
LED che indicano lo stato del modulo |
– |
2 |
1 connettore femmina SUB-D 9 |
– |
3 |
Vite per il collegamento di messa a terra funzionale |
|
4 |
Graffa di aggancio per guida DIN da 35 mm (1.38 in.) Guida profilata della sezione top hat (guida DIN) |
|
5 |
Connettore per i moduli di espansione TM4 (uno su ogni lato) |
– |
6 |
Dispositivo di bloccaggio per il collegamento al modulo precedente |
– |
7 |
Graffa per il fissaggio al modulo precedente o al controller |
– |
La seguente figura mostra i LED di stato del TM4PDPS1:
Nella tabella vengono descritti i LED di stato di TM4PDPS1:
LED |
Colore |
Stato |
Descrizione |
---|---|---|---|
PWR |
Verde/giallo |
Spento |
Indica che l'alimentazione è disinserita |
Verde |
Acceso |
Indica che l'alimentazione è inserita |
|
Verde/giallo |
Lampeggio verde/giallo |
Avvio del modulo in corso |
|
COM |
Verde |
Acceso |
Il modulo è in modalità RUN e sta eseguendo la comunicazione ciclica |
Rosso |
Lampeggio ciclico |
Il modulo è in modalità STOP, non vi è nessuna comunicazione in corso, è stato rilevato un errore di collegamento |
|
Lampeggio aciclico |
Il modulo non è configurato |