La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M238, M258, LMC058 e LMC078.

TM7BAI4CLA Caratteristiche

Caratteristiche generali

Danger_Color.gifPERICOLO

PERICOLO DI ESPLOSIONE

oUtilizzare questa apparecchiatura solo in luoghi non pericolosi o in luoghi conformi alle specifiche Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D oppure ATEX Gruppo II, Zona 2 per luoghi pericolosi, a seconda delle normative locali e/o nazionali.

oNon sostituire componenti suscettibili di compromettere la conformità di questa apparecchiatura con le specifiche sui luoghi pericolosi.

oNon collegare né scollegare le apparecchiature a meno che non sia stata disattivata l'alimentazione o non sia stato accertato che l'area non è soggetta a rischi.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

NOTA: Anche le apparecchiature supplementari utilizzate in combinazione con l'apparecchiatura descritta qui devono essere adatte all'ubicazione scelta per il funzionamento.

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI INCENDIO

Utilizzare cavi di dimensioni conformi alle classificazioni di tensione e corrente dei canali di I/O e degli alimentatori.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche generali del blocco TM7BAI4CLA:

Caratteristiche generali

Tensione di alimentazione nominale

24 Vdc

Intervallo alimentazione

da 18 a 30 Vdc

Assorbimento di corrente del segmento di alimentazione I/O 24 Vdc

125 mA

Assorbimento di corrente del bus di alimentazione TM7

38 mA

Protezione

Contro l'inversione di polarità

Potenza assorbita

3,8 W max.

Peso

200 g (7.05 oz.)

Codice ID

5874 dec

Vedere anche Caratteristiche ambientali.

Caratteristiche degli ingressi

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche d'ingresso del blocco TM7BAI4CLA:

Caratteristiche degli ingressi

Numero di canali di ingresso

4

Tipo di cablaggio

2 fili

Campo di ingresso

0 - 20 mA

Tipo di ingresso

Differenziale

Carico d'ingresso

300 Ω max

Caduta di tensione a 20 mA

4,5 Vdc

Durata campionamento

400 µs per tutti gli ingressi

Tipo di ingresso

Differenziale

Modalità conversione

Registro approssimativo successivo

Filtro d'ingresso

Frequenza di taglio

1 kHz

Attenuazione

40 dB

Tolleranza ingresso - deviazione massima a 25° C (77°F)

< 0,1% della misurazione

Tolleranza ingresso - variazione temperatura

0,013% / °C (0,007% / °F) della misura

Tolleranza ingresso - non linearità

< 0,1% a fondo scala (20 mA)

Risoluzione digitale

12 bit

Valore risoluzione

4,883 µA

Rifiuto modalità comune

DC

50 dB min.

50 Hz

50 dB min.

Diafonia reiezione tra i canali

70 dB min.

Isolamento tra canali

Non isolato

Isolamento tra canali e bus

Vedere la nota 1

Segnale di ingresso consentito

±30 Vdc max.

Protezione ingresso

Protezione da errori di cablaggio con tensione di alimentazione di 24 Vdc

1 L'isolamento del blocco è RMS 500 Vac tra i componenti elettronici alimentati dal bus di alimentazione TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc collegato al blocco. In pratica, è presente un ponte tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema dai 500 Vca RMS.

Alimentazione dei sensori

La seguente tabella indica l'alimentazione per i sensori del blocco TM7BAI4CLA:

Alimentazione

Tensione

Segmento di alimentazione I/O 24 Vdc meno la caduta di tensione per la protezione interna

Caduta di tensione per protezione interna a 500 mA

2 Vdc max.

Corrente alimentazione (per tutti i sensori collegati alimentati)

500 mA max.

Protezione interna

Da sovracorrente e cortocircuiti