TM7BAI4VLA

Introduzione

Il blocco di espansione TM7BAI4VLA è un blocco di ingresso analogico a 4 canali con ingressi da 10 Vdc.

Per ulteriori informazioni, consultare TM7BAI4VLA Blocco 4AI ±10V.

Scheda Mapping I/O Modulo TM7

Nella scheda Mapping I/O Modulo TM7 è possibile definire e denominare le variabili. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.

Questa tabella descrive la configurazione del mapping degli I/O:

Variabile

Canale

Tipo

Descrizione

ModuleOK

BYTE

Stato dei moduli di I/O compatti ed elettronici

DiagnIn

BYTE

Bit di stato associato a ciascun ingresso:

o0: OK

o1: rilevato errore

Ingressi

AnalogInput1-4 0

INT

Valore corrente dell'ingresso 0

AnalogInput1-4 1

Valore corrente dell'ingresso 1

AnalogInput1-4 2

Valore corrente dell'ingresso 2

AnalogInput1-4 3

Valore corrente dell'ingresso 3

Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.

Livello di filtraggio

Il valore di ingresso viene valutato secondo il livello di filtraggio. Una limitazione di ingresso può quindi essere applicata tramite questa valutazione.

Formula per la valutazione del valore di ingresso:

G-SE-0001348.2.gif-high.gif

 

 

Gli esempi seguenti mostrano la funzione della limitazione di ingresso basata su un salto di ingresso e un disturbo.

Esempio 1: il valore di ingresso salta da 8000 a 16000. Il diagramma mostra il valore valutato con le seguenti impostazioni:

Limitazione ingresso = 0

Livello di filtro = 2 o 4

G-SE-0001346.2.gif

 

1   Valore d'ingresso

2   Valore valutato: filtro livello 2

3   Valore valutato: filtro livello 4

4   Salto sull'ingresso

 

Esempio 2: viene emesso un disturbo sul valore di ingresso. Il diagramma mostra il valore valutato con le seguenti impostazioni:

Limitazione ingresso = 0

Livello di filtro = 2 o 4

G-SE-0001347.2.gif

 

1   Valore d'ingresso

2   Valore valutato: filtro livello 2

3   Valore valutato: filtro livello 4

4   Interferenza (picco di tensione)

Limitazione ingresso

La limitazione di ingresso può avvenire solo quando è in uso un filtro. La limitazione di ingresso viene eseguita prima che possa avvenire il filtraggio.

Viene controllata l'entità della modifica del valore di ingresso per verificare che i limiti specificati non vengano superati. Se i valori vengono superati, il valore di ingresso regolato è uguale al vecchio ± il valore limite.

La limitazione di ingresso è adatta alla soppressione dei disturbi (picchi di tensione). Gli esempi seguenti mostrano la funzione della limitazione di ingresso basata su un salto di ingresso e un disturbo.

Esempio 1: il valore di ingresso salta da 8000 a 17000. Il diagramma mostra il valore di ingresso regolato con le seguenti impostazioni:

Limitazione ingresso = 2047

Livello di filtro = 2

G-SE-0001745.3.gif-high.gif

 

1   Valore d'ingresso

2   Valore interno regolato prima del filtro

3   Salto sull'ingresso

Esempio 2: viene emesso un disturbo sul valore di ingresso. Il diagramma mostra il valore di ingresso regolato con le seguenti impostazioni:

Limitazione ingresso = 2047

Livello di filtro = 2

G-SE-0001746.3.gif-high.gif

 

1   Valore d'ingresso

2   Valore interno regolato prima del filtro

3   Interferenza (picco di tensione)

Scheda Parametri definiti dall'utente

La seguente tabella descrive i parametri definiti dall’utente per il modulo:

Parametro

Valore

Val. predefinito

Descrizione

InputFilter

off

Livello 2

Livello 4

Livello 8

Livello 16

Livello 32

Livello 64

Livello 128

off

Definizione del livello di filtraggio.

InputLimitation

off

4095

511

8191

1023

16383

2047

255

16383

Specifica il limite della rampa di ingresso.

NOTA: Parametro disponibile solo se viene selezionato un filtro di ingresso.