TM7BAI4TLA

Introduzione

Il blocco di espansione TM7BAI4TLA è un blocco d'ingresso analogico di temperatura resistore a 4 canali con un sensore d'ingresso tipo PT e KTY o resistore.

Per ulteriori informazioni, vedere TM7BAI4TLA Blocco 4AI PT100/PT1000.

Scheda Mapping I/O Modulo TM7

Nella scheda Mapping I/O Modulo TM7 è possibile definire e denominare le variabili. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.

Questa tabella descrive la configurazione del mapping degli I/O:

Variabile

Canale

Tipo

Descrizione

ModuleOK

BYTE

Stato dei moduli di I/O compatti ed elettronici

DiagIn

BYTE

Bit di stato associato a ciascun ingresso:

o0: OK

o1: rilevato errore

Ingressi

RTD input 1

INT

Valore corrente dell'ingresso 0

RTD input 2

Valore corrente dell'ingresso 1

RTD input 3

Valore corrente dell'ingresso 2

RTD input 4

Valore corrente dell'ingresso 3

Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.

Ingressi analogici

Misurazioni di resistenza e temperatura diverse comportano intervalli di valori e tipi di dati diversi.

Disattivazione tipo di sensore e canale

Il blocco è stato progettato per la misurazione della temperatura e della resistenza. Il tipo di sensore deve essere specificato a causa dei diversi valori di regolazione della temperatura e della resistenza. Per risparmiare tempo, è possibile disattivare singoli canali.

Questa tabella mostra i tipi di sensori:

Tipi di sensore

Valore digitale

Temperatura °C (°F)

Risoluzione °C (°F)

Tipo di sensore PT100

-2000...8500

-200...850 (-328...1562)

0,1 (0,18)

Tipo di sensore PT1000

-2000...8500

-200...850 (-328...1562)

0,1 (0,18)

Tipo di sensore KTY10-6

500...1450

-50...145 (48...293)

0,1 (0,18)

Tipo di sensore KTY84-130

400...3000

-40...300 (40...572)

0,1 (0,18)

Misurazione della resistenza da 0,1 a 4500 Ohm

1...45000

0,1 Ohm

Misura resistenza da 0,05 a 2250 Ohm

1...45000

0,05 Ohm

Scheda Parametri definiti dall'utente

La seguente tabella descrive i parametri definiti dall’utente per il modulo:

Parametro

Valore

Val. predefinito

Descrizione

Filter

50 Hz

60 Hz

250 Hz

500 Hz

50 Hz

Filtro ingresso analogico

SensorType01

...

SensorType04

KTY10

KTY84

PT100

PT1000

da 0,1 Ohm a 4500 Ohm

da 0,05 Ohm a 2250 Ohm

off

KTY10

Impostare il tipo di sensore.

Off: il canale TemperatureXX viene rimosso dalla scheda Mapping I/O.