MC_ReadAxisError_LXM28

功能描述

此功能块可读取与最新检出错误有关的错误信息。

库名称和命名空间

库名称: Lexium 28

命名空间: SEM_LXM28

图形表示形式

G-SE-0048817.2.gif-high.gif

 

 

输入

输入

数据类型

描述

Enable

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

输入 Enable 可启动或终止功能块的执行。

oFALSE:功能块的执行已终止。输出 ValidBusy 和 Error 将被设置为 FALSE。

oTRUE:功能块正在执行中。只要输入 Enable 被设置为 TRUE,功能块就会持续执行。

输出

输出

数据类型

说明

Valid

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

FALSE:执行尚未启动,或者已检出错误。输出处的值无效。

TRUE:无检出错误时执行已完成。输出处的值有效,并可以进行进一步处理。

Busy

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

FALSE:功能块的执行尚未启动或尚未终止。

TRUE:功能块正在执行中。

Error

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

FALSE:功能块的执行正在进行中,尚未检出错误。

TRUE:已在执行功能块时检出错误。

ErrorID

DWORD

值范围:0000 ... FFFFh

缺省值:0000h

o0:未存储检测到错误。

o>0:已存储检测到错误的编号。

请参阅表库诊断代码了解库的错误编号概述。

请参阅产品手册了解驱动器的错误编号概述。

ErrorFB

STRING

对应于导致检出错误的功能块的实例名称。

输入/输出

输入/输出

数据类型

描述

Axis

Axis_Ref_LXM28

请参阅为之将执行该功能块的轴(实例)(与该轴的名称相对应)。该轴的名称必须定义在 SoMachine 设备树形结构中。

附加信息

库诊断代码

错误处理