EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

Network Device Identification 控制器列表

 

Network Device Identification 控制器列表

概述

借助 CreateControllerList 功能,可创建控制器列表,其中包含本地网络中控制器的信息。

控制器列表采用 XML 格式的结构,并使用 UTF-8(8 位 UCS(通用字符集)转换格式)编码格式。根节点的名称为 <Netmanage>。子节点 <ControllerList> 包含其他子节点,每个代表控制器以及其最后发送的信息。

示例

具有 2 个条目的配置文件的示例:

<?xml version="1.0"encoding="utf-8"?>
<Netmanage Version="1.0.0.0">
   <ControllerList>
      Controller MacAddress="00:04:17:07:02:36" SignalState="0" Controller="2000"
      TimeSinceBoot="184"_IP_Address="192.168.2.23" IP_SubNetMask="255.255.255.0">
      Controller MacAddress="00:04:17:05:00:78" SignalState="2" Controller="3000"
      TimeSinceBoot="116"_IP_Address="192.168.2.22" IP_SubNetMask="255.255.255.0">
   </ControllerList>
</Netmanage><

XML 文件属性

名称

描述

示例

MacAddress

采用十六进制 STRING 显示的控制器 MAC 地址

00:04:17:07:02:36

SignalState

控制器类型的限定标识符

o0:无信号

o1:LED 闪烁

o2:LED 闪烁以及声音信号(如果控制器支持)

0

Controller

控制器类型的唯一标识符

o-1:无法确定

o0:PacDrive P600

o1:PacDriveMAx-4

o2:PacDriveC600

o3:PacDriveC200

o4:PacDrive C400

o2000:LMC 201C

o3000:LMC 300C

o100513:TM258LD42DT

o100537:LMC058LF42

o101798:TM241CEC24T_U

o104200:XBTGC1100

o104208:HMISAC

o201920:TM221M16R/G

o...

2000

TimeSinceBoot

自控制器上次启动后经过的时间(以秒计)

184

IP_Address

控制器 IP 地址

192.168.2.23

IP_SubNetMask

控制器的子网掩码

255.255.255.0

IP_Gateway

控制器的网关

192.168.2.1

NetbiosName

未使用

DhcpState

未使用

FW_Version

采用 STRING 显示的控制器固件版本

V01.35.02.02 Dec 2 2011

KernelVersion

采用 STRING 显示的控制器内核版本

V0.1 LMC x01C

ControllerType

采用 STRING 显示的控制器类型,额外信息采用关键值对的形式,以斜线分隔

LMC 201C/AX=8/RAM=500/NVRAM=128/DiskS=515/PFPGA=0109/CPU=106ca/BIOS=B704R001/SFPGA=6

ProjectName

载入控制器的项目的名称

MyProjectName

ProjectDate

载入控制器的项目的日期

秒数总和自 1970 年 1 月 1 日起指定

1326388978

ProjectVersion

载入控制器的项目的版本

0.0.0.0

ProjectAuthor

载入控制器的项目的作者

MyAuthor

ProjectDescription

载入控制器的项目的说明。

MyProjectDescription

Programming system

载入控制器的项目的编程系统。

2

RemoteCommunicationAccess

未使用

P600_IP_Address

未使用

P600_IP_SubNetMask

未使用

P600_IP_Gateway

未使用

P600_NetbiosName

未使用

P600_GatewayStarted

未使用

ConnectionMode

控制器连接至 PC 的方式

o0:无

o1:任何

o2:以太网

o3:USB

o4:远程 Tcp

o5:调制解调器

o6:共享内存

2

NodeName

控制器的节点名称

LMC_600 (10.128.154.12)

CartridgeID

控制器扩展板的 ID

1

参数格式取决于控制器类型。