控制器控制工业以太网运行模式的管理。这种管理采用稳定和循环的数据交换(扫描器服务)来执行。
扫描器服务适用于以下协议:
工业以太网扫描器原理
2 I/O 映像
3 应用程序接口
4 应用
5 Modbus 通道或 EtherNet/IP 连接中的数据交换
6 从站设备
(对于每一种受支持的协议)控制器管理以下各项:
o循环数据交换
o非循环数据交换
当数据必须以恒定速度进行交换时(例如以下状况),循环数据交换(例如:EtherNet/IP 中的隐式消息)将被采用:
o扫描各种 I/O 模块
o更新变速驱动器
o读取传感器输入数据
非循环数据交换(例如:EtherNet/IP 中的显式消息)通常用于获取来自目标设备的按需消息,例如:
o配置
o诊断
o数据收集