原理

Modbus TCP 概述

Modbus TCP 协议采用“客户端/服务器”架构进行数据交换。

Modbus TCP 显式(非循环)数据交换由应用程序管理。

Modbus TCP 隐式(循环)数据交换由 Modbus TCP IOScanner 管理。Modbus TCP IOScanner 是一项基于 Ethernet 的服务,它会不断地轮询从站设备以交换数据、状态和诊断信息。此过程可监控从站设备的输入并控制其输出。

客户端是在网络上发起同其他设备进行任何数据交换的设备。这适用于 I/O 通讯和服务消息传递。

服务器是解决由客户端所生成的任何数据请求的设备。这适用于 I/O 通讯和服务消息传递。

Modbus TCP IOScanner 与从站设备之间的通讯采用 Modbus TCP 通道来实现。