本产品的漏电电流大于 3.5mA。如果保护接地断开,在接触外壳时,可能产生危险的接触电流。
|
|
|
接地不充分 |
|
o请使用截面至少为 10 mm2(AWG 6)的地线,或者使用截面与电源线相同的两根地线。 o请遵守所有关于驱动系统接地的适用规章制度。 o请在施加电压之前将驱动系统接地。 o不要使用线管作为地线,而应将地线装在导管内。 o不要使用电缆屏蔽层作为保护性接地导线。 |
|
如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。 |
|
|
|
过流保护不足 |
|
o请使用“技术参数”一章中所述的外部熔断器。 o不要将本产品连接在其额定限制短路电流 (SCCR) 超过“技术参数”一章中所述的最大允许值。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
|
|
|
电源电压不正确 |
|
在接通以及配置本产品之前,应先确定其允许使用的电源电压。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
本产品专用于工业领域,只允许在牢固连接后方可进行操作。
连接设备之前检查允许的电路配置,参见章节 输出级数据 - 一般说明。
|
屏蔽: |
- |
|
双绞线: |
- |
|
PELV: |
- |
|
电缆结构: |
导线必须具有足够大的截面,以便能够在故障情况下触发电源接头上的熔断器。 |
|
最大电缆长度: |
- |
|
特性 |
单位 |
值 |
|
|---|---|---|---|
|
LXM32•U45, LXM32•U60, LXM32•U90, LXM32•D12, LXM32•D18, LXM32•D30 |
LXM32•D72 |
||
|
接口横截面 |
mm2 (AWG) |
0.75 ... 5.3 (18 ... 10) |
0.75 ... 10 (18 ... 8) |
|
接线端子螺钉的拧紧力矩。 |
Nm (lb.in) |
0.68 (6.0) |
1.81 (16.0) |
|
剥线长度 |
mm (in) |
6 ... 7 (0.24 ... 0.28) |
8 ... 9 (0.31 ... 0.35) |
端子允许接入多股线和刚性导线。如果可能请使用线端箍。
请注意以下指示:
o三相设备仅可连接三相电操作。
o预先接通电路保险丝。
o使用外部电源滤波器时,如果外部电源滤波器与设备之间的电线长度超过 200 mm (7.87 in),电线必须屏蔽并且两端接地。
o关于相关 UL 结构的信息请参见章节 UL 508C 和 CSA 的条件。
该图显示了单相设备主电源的布线概况。本图中也可看到可用配件外部电源滤波器和电源扼流圈接线。
单相设备主电源概述。
1 电源扼流圈(配件)
2 外部电源滤波器的安装(配件)
3 驱动器
单相设备主电源接线图。
o检查网络类型。允许使用的电路配置请参见章节 输出级数据 - 一般说明。
o连接电源线。注意接线端子螺钉的不同拧紧力矩。
o请确保插头锁紧装置已锁定在机壳上。
该图显示了三相设备主电源的布线概况。本图中也可看到可用配件外部电源滤波器和电源扼流圈接线。
接线图,三相设备输出级电源
1 电源扼流圈(配件)
2 外部电源滤波器的安装(配件)
3 驱动器
三相设备输出级电源接线图
o检查网络类型。允许使用的电路配置请参见章节 输出级数据 - 一般说明。
o连接电源线。注意接线端子螺钉的不同拧紧力矩。
o请确保插头锁紧装置已锁定在机壳上。