MC_MoveRelative

功能描述

此功能块可启动朝向实际位置的运动(距离为 Distance)。

库和命名空间

库名称:GMC Independent PLCopen MC

命名空间:GIPLC

图形表示形式

G-SE-0047244.1.gif-high.gif

 

 

输入

输入

数据类型

描述

Execute

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

输入 Execute 的上升沿可启动功能块。功能块持续执行,且输出 Busy 设置为 TRUE。

此功能块可在执行期间重启。目标值将被上升沿出现时该点的新值所覆盖。

Distance

DINT

值范围:-2147483648...2147483647

缺省值:0。

相对于实际位置的目标位置。

Velocity

DINT

值范围:-2147483648...2147483647

缺省值:0

以用户自定义单位表示的目标速度。

输出

输出

数据类型

描述

Done

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:执行尚未启动,或者已检出错误。

oTRUE:无检出错误时执行终止。

Busy

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:功能块不处于正被执行状态。

oTRUE:功能块正在执行中。

CommandAborted

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:执行尚未中止。

oTRUE:执行已被另一个功能块所中止。

Error

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:功能块的执行正在进行中,尚未检出错误。

oTRUE:已在执行功能块时检出错误。

ErrorID

WORD

返回诊断代码值。请参阅库诊断代码。如果值为 0 且此功能块的输出 Error 设置为 TRUE,则可利用功能块 MC_ReadAxisError 的输出 AxisErrorID 读取诊断代码。

输入/输出

输入/输出

数据类型

描述

Axis

Axis_Ref

请参阅为之将执行该功能块的轴(实例)(与该轴的名称相对应)。该轴的名称必须定义在 EcoStruxure Machine Expert 设备树形结构中。

注:

此功能块使用 LXM32M(EtherNet/IP 和 Modbus/TCP)以及 Lexium ILA、ILE 和 ILS 集成驱动器(仅 EtherNet/IP)的库专用加速度和减速度值。这意味着为这些参数预先配置的值(例如,通过调试工具)在执行此功能块时将被覆盖。

此功能块写入的缺省加速度和减速度值如下:

o加速度缺省值为 600 用户定义单位。

o减速度的缺省值为 600 用户定义单位(针对 LXM32M)和 750 用户定义单位(针对 Lexium ILA、ILE 和 ILS 集成驱动器)。

如果需要其他加速度和减速度值,则必须使用供应商专用功能块操作。使用功能块 SetDriveR­amp_LXM32 和 SetDriveRamp_ILX 可定义加速度和减速度。如果需要改变斜坡值,则此功能块必须仅执行一次。

附加信息

PLCopen 状态图

功能块之间的过渡

剖面位置操作模式