此功能块可使用通过输入 HomingMode 设置的 Lexium ILA、ILE 和 ILS 集成驱动器 专用回归方法命令回归过程。驱动器特有的回归参数(例如回归模式)由设备实现提供。重新执行此功能块会命令在驱动器中执行 Quick-Stop 并导致功能块错误 NoReExecution。
回归过程只能通过执行 MC_Stop 或经由 MC_Power 禁用电源级来中止。
在 MC_Home 处于busy状态时执行另一运动功能块并不会影响回归过程。这意味着,功能块 MC_Home 会保持busy状态,已执行的功能块则会带着功能块错误而结束。
库名称:GMC Independent Lexium
命名空间:GILXM
输入 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
Execute |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 输入 Execute 的上升沿可启动功能块。功能块持续执行,且输出 Busy 设置为 TRUE。 当功能块处于执行状态中时,输入 Execute 处的上升沿将被禁止。 |
Position |
DINT |
值范围:-2147483648...2147483647 缺省值:0 以用户自定义单位表示的位置: o1 到 34:参考点位置 o35:用于位置设置的位置 |
HomingMode |
UINT |
值范围:1...35 缺省值:18(仅适用于 EtherNet/IP 和 Modbus/TCP) 有关支持的方法的列表,请参阅回归方法。 或者,您也可以为 EtherNet/IP 和 Modbus/TCP 驱动器使用枚举 ET_LexiumHomingMode,为 CANopen 驱动器使用枚举 ET_LexiumHomingMode_ILX1。 有关回归方法的说明,请参阅驱动器的相关文档。 |
VHome |
DINT |
值范围:1...13200 缺省值:60 查找开关的目标速度 (rpm)。 |
VOutHome |
DINT |
值范围:1...13200 缺省值:6 查找开关的目标速度 (rpm)。 |
POutHome |
DINT |
值范围:0...2147483647 缺省值:0 以用户自定义单位表示的用于搜索切换点的最大距离。 o0:已禁用搜索距离监控。 o>0:最大距离 检测到此开关之后,驱动器会开始搜索定义的切换点。如果没有在此处定义的距离内找到定义的切换点,将会检出错误,并取消参考运动。 |
PDisHome |
DINT |
值范围:0...2147483647 缺省值:200 以用户自定义单位表示的开关超程之后的最大搜索距离。 o0:已禁用搜索距离监控。 o>0:搜索距离 开关必须在此搜索距离之内被再次激活;否则,参考运动将被取消。 |
输出 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
Done |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 oFALSE:执行尚未启动,或者已检出错误。 oTRUE:无检出错误时执行终止。 |
Busy |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 oFALSE:功能块不处于正被执行状态。 oTRUE:功能块正在执行中。 |
CommandAborted |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 oFALSE:执行尚未中止。 oTRUE:执行已被另一个功能块所中止。 |
Error |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 oFALSE:功能块的执行正在进行中,尚未检出错误。 oTRUE:已在执行功能块时检出错误。 |
ErrorID |
WORD |
返回诊断代码值。请参阅库诊断代码。如果值为 0 且此功能块的输出 Error 设置为 TRUE,则可利用功能块 MC_ReadAxisError 的输出 AxisErrorID 读取诊断代码。 |
输入/输出 |
数据类型 |
描述 |
|
---|---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
请参阅为之将执行该功能块的轴(实例)(与该轴的名称相对应)。该轴的名称必须定义在 EcoStruxure Machine Expert 设备树形结构中。 |
指定 EtherNet/IP 和 Modbus/TCP 的回归方法:
o1:带标志脉冲的 LIMN
o2:带标志脉冲的 LIMP
o7:带标志脉冲的 REF+,反向,外部
o8:带标志脉冲的 REF+,反向,内部
o9:带标志脉冲的 REF+,不反向,内部
o10:带标志脉冲的 REF+,不反向,外部
o11:带标志脉冲的 REF-,反向,外部
o12:带标志脉冲的 REF-,反向,内部
o13:带标志脉冲的 REF-,不反向,内部
o14:带标志脉冲的 REF-,不反向,外部
o17:LIMN
o18:LIMP
o23:REF+,反向,外部
o24:REF+,反向,内部
o25:REF+,不反向,内部
o26:REF+,不反向,外部
o27:REF-,反向,外部
o28:REF-,反向,内部
o29:REF-,不反向,内部
o30:REF-,不反向,外部
o33:负方向标志脉冲
o34:正方向标志脉冲
o35:位置设置
指定 CANopen 的回归方法:
o1:LIMN
o2:LIMP
o3:REF(负方向)
o4:REF(正方向)
o5:负方向标志脉冲(仅限 ILA 和 ILS)
o6:正方向标志脉冲(仅限 ILA 和 ILS)
o7:在负方向上移动至阻止(仅限 ILE)
o8:在正方向上移动至阻止(仅限 ILE)
o23:REF+,反向,外部
o24:REF+,反向,内部
o25:REF+,不反向,内部
o26:REF+,不反向,外部
o27:REF-,反向,外部
o28:REF-,反向,内部
o29:REF-,不反向,内部
o30:REF-,不反向,外部
o35:位置设置
此功能块使用 Lexium ILA、ILE 和 ILS 集成驱动器(仅 EtherNet/IP)的库专用加速度和减速度值。这意味着为这些参数预先配置的值(例如,通过调试工具)在执行此功能块时将被覆盖。
此功能块写入的缺省加速度和减速度值如下:
o加速度缺省值为 600 rpm/s。
o减速度缺省值为 750 rpm/s。
如果需要其他加速度和减速度值,则必须使用供应商专用功能块操作。使用功能块 SetDriveRamp_ILX 可定义加速度和减速度。如果需要改变斜坡值,则此功能块必须仅执行一次。