MC_Stop

功能描述

此功能块可停止进行中的运动。操作模式由此功能块停止。

功能块 MC_Stop 可命令驱动器停止运动。驱动器特有的停止参数(例如减速)由设备实现来提供。重新执行此功能块并不会影响进行中的减速。

停止过程只能通过经由 MC_Power 禁用电源级来中止。

MC_Stop 处于繁忙状态时执行另一运动功能块并不会影响停止过程。这意味着,功能块 MC_Stop 会保持繁忙状态,已执行的功能块则会带着功能块错误而结束。

只要输入 Execute 为 TRUE,运动命令就无法执行。在这种情况下,已执行的功能块都会带着功能块错误而结束。

库和命名空间

库名称:GMC Independent PLCopen MC

命名空间:GIPLC

图形表示形式

G-SE-0047261.1.gif-high.gif

 

 

输入

输入

数据类型

描述

Execute

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

输入 Execute 的上升沿可启动功能块。功能块持续执行,且输出 Busy 设置为 TRUE。

此功能块可在执行期间重启。目标值将被上升沿出现时该点的新值所覆盖。

输出

输出

数据类型

描述

Done

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:执行尚未启动,或者已检出错误。

oTRUE:无检出错误时执行终止。

Busy

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:功能块不处于正被执行状态。

oTRUE:功能块正在执行中。

CommandAborted

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:执行尚未中止。

oTRUE:执行已被另一个功能块所中止。

Error

BOOL

值范围:FALSE,TRUE。

缺省值: FALSE。

oFALSE:功能块的执行正在进行中,尚未检出错误。

oTRUE:已在执行功能块时检出错误。

ErrorID

WORD

返回诊断代码值。请参阅库诊断代码。如果值为 0 且此功能块的输出 Error 设置为 TRUE,则可利用功能块 MC_ReadAxisError 的输出 AxisErrorID 读取诊断代码。

输入/输出

输入/输出

数据类型

描述

Axis

Axis_Ref

请参阅为之将执行该功能块的轴(实例)(与该轴的名称相对应)。该轴的名称必须定义在 EcoStruxure Machine Expert 设备树形结构中。

注:

如果已激活此功能块,则同时使用 Control_ATV 功能块可导致意外行为。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

o此功能块处于活动状态时,不要激活 Control_ATV 功能块。

o在激活 Control_ATV 功能块之前,停用此功能块或允许该功能块终止。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

该功能块只能通过经由功能块 MC_Power 禁用电源级来中断。

只要输入 Execute 为 TRUE,除 MC_Power 之外的所有其他功能块就无法启动。

对于 ATV,停止方法对应于停止配置(参见产品手册)。

对于 LXM32 驱动器,必须使用供应商特有功能块 SetStopRamp_LXM32 来设置减速度。如要修改减速斜坡,执行一次功能块就足够了。

对于 SD328A 驱动器,没有特定停止斜坡可用。使用功能块 SetDriveRamp_SD328A 来定义斜坡。

对于 Lexium ILA、ILE 和 ILS 集成驱动器,必须使用供应商特有功能块 SetStopRamp_ILX 来设置减速度。如要修改减速斜坡,执行一次功能块就足够了。

附加信息

PLCopen 状态图

功能块之间的过渡

停止