安装步骤

安装 HMISCU Controller

为了在 Magelis SCU 上正常运行应用程序,必须连接显示模块和后插模块。

Warning_Color.gif警告

爆炸危险

o切勿在电路通电时进行连接或断开连接。

o打开电源前请用湿布擦拭终端的前面板。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

如果您启动后插模块但未连接显示模块,则逻辑控制器不会启动,且所有输出保持初始状态。在连接模块之前必须先关闭电源。

安装 HMISCU 的方式有 2 种。

在面板上安装 HMISCU:

G-SE-0021340.1.gif-high.gif

 

 

借助显示模块/后插模块分离电缆在 DIN 导轨上安装后插模块:

G-SE-0021339.1.gif-high.gif

 

 

HMISCU 安装步骤

将设备安装在可提供清洁、干燥、牢固和可控制环境的机柜中(IP65 机柜或 UL508 4x 机柜,适合室内安装)。 

安装 HMISCU 前确保:

o安装面板或机柜表面平整(平面公差:0.5 毫米(0.019 英寸)),条件良好且没有锯齿状边缘。可以在面板的开孔处加上金属加固条以增强稳固性。

o面板的设计应避免在后插模块上产生的振动共振超过准时系数 10,并避免产生永久振动共振。

要减少共振请使用面板适配器附件。

o环境工作温度和环境湿度都在各自的指定范围内。(在机柜或机箱中安装面板时,工作环境温度是指机柜或机箱的内部温度)。

o来自周围设备的热量不会导致设备温度超过指定的工作温度

o在水平位置安装显示模块时,显示屏必须位于顶侧:

G-SE-0021222.2.gif-high.gif

 

o将设备安装在倾斜的面板上时,面板的倾斜度不超过 30°:

G-SE-0021172.2.gif-high.gif

o垂直安装该装置时,电源插头处于垂直位置。

o该装置与相邻物体及其他设备间至少留出 100 毫米(3.94 英寸)的空隙,以便进行维护、操作和改善通风:

G-SE-0021173.1.gif-high.gif

步骤

操作

1

将设备放置在平整的表面上,并使面板朝下。

2

支架厚度取决于材料:

o金属:在 1.5 到 6 毫米(0.059 到 0.236 英寸)之间

o塑料:在 3 到 6 毫米(0.118 到 0.236 英寸)之间

如果金属支架的厚度在 1 到 1.5 毫米(0.039 到 0.059 英寸)之间,塑料支架的厚度在 1 到 3 毫米(0.039 到 0.118 英寸)之间,请使用附件套件 HMIZSUKIT中提供的面板适配板(单独出售)。

3

参考面板开口尺寸和安装,创建安装设备所需的正确尺寸的孔。

4

将显示模块(使用 T 型销,如果需要)插入面板孔:

G-SE-0021176.1.gif-high.gif

 

 

使用拧紧扳手旋拧螺帽,扭矩为 1.2 到 2 N•m(10.62 到 17.70 in-lb.)之间。

5

插入并推动背面模块直到锁定到位:

G-SE-0021226.2.gif-high.gif

 

 

6

要卸除后插模块,请按黄色按钮将其解锁,然后拉出后插模块:

G-SE-0021227.2.gif-high.gif

 

 

注意

设备损坏

请确保从显示模块上拆除后插模块时不要有缠绕。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。