任务
简介
应用程序树中的任务配置节点用于定义一个或多个任务,以控制应用程序的执行。
可用的任务类型有:
o循环
o自由运行
o事件
o外部事件
本章先介绍这些任务类型,然后提供有关最大任务数、缺省任务配置以及任务优先级的信息。此外,本章还介绍任务看门狗功能,并说明此功能与任务执行之间的关系。
本章包含了哪些内容?
本章包含了以下主题:
o最大任务数
o任务配置
o任务类型
o看门狗
o任务优先级
o缺省任务配置