PTOSetParam 功能块

功能介绍

此功能块修改指定 PTO 通道的特定参数的值。

图形表示形式

G-RU-0010489.2.gif-high.gif

 

 

IL 和 ST 表示形式

若要查看 IL 或 ST 语言的一般表示形式,请参阅功能和功能块表示形式一章。

I/O 变量描述

下表对输入变量进行了描述:

输入

类型

注释

PTO_REF_IN

PTO_REF

对 PTO 通道的参考。

要连接到 PTOSimple 的 PTO_REF 或 PTO 功能块的 PTO_REF_OUT

Execute

BOOL

在上升沿开始功能块的执行。

FALSE 时,不复位功能块的输出。在 Execution 输入的下一个上升沿之前,此功能块的输出引脚始终显示上一个状态。

Param

PTO_PARAMETER_TYPE

要设置的值。

Param_Value

DWORD

要写入的参数值。

下表对输出变量进行了描述:

输出

类型

注释

PTO_REF_OUT

PTO_REF

对 PTO 通道的参考。

要与 PTO 功能块的 PTO_REF_IN 输入引脚连接。

Done

BOOL

TRUE = 表示ParamValue 有效。

功能块执行结束。

Busy

BOOL

TRUE = 表示功能块执行正在进行中。

Error

BOOL

TRUE = 表示检测到一个错误。

功能块执行结束。

ErrID

PTOPWM_ERR_TYPE

当设置 Error 时:检测到的错误类型。

注意: 有关 Done、Busy、CommandAborted 和 Execution 引脚的更多信息,请参阅关于功能块管理的一般信息