对PTOGetParam 或PTOSetParam 功能进行编程
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
在软件目录中选择库选项卡,然后单击库。 在列表中选择控制器 > HMISCU > HMISCU PTOPWM > PTOGetParam 或 PTOSetParam,然后将该项目拖放至 POU 窗口中。 |
2 |
声明功能块实例。 |
3 |
将PTO_REF_IN 输入(来自功能块)关联到PTO_REF 输出(来自PTOSimple 功能块)。 注意: 在该应用程序中,每个 PTO 通道都需要一个唯一的 PTOSimple 实例。 |
4 |
此输入/输出在PTOGetParam 或PTOSetParam 功能块中有详细介绍. 输入/输出之间的交互在一般信息中详细介绍。 |