在控制器上可配置 1 个 PTO。
配置的 PTO 使用 2 路快速/脉冲输出用于脉冲和方向,并使用 1 路数字量输入(一个可选配置的辅助输入)。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
在设备树中,双击 HMISCUxx5 > 内嵌功能 > PTO_PWM。 结果:PTO_PWM 窗口随即显示。 |
|
2 |
在 PTO0• > 模式下拉菜单中选择 PTO。 |
|
3 |
此时创建一个 PTO 实例,可以在变量字段中对其进行重命名。 缺省名称是:PTO00。 |
下表描述了在 PTO 模式下配置嵌入式 PTO_PWM 时可用的各个参数:
|
参数 |
值 |
缺省值 |
单位 |
描述 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
模式 |
未使用 PTO PWM |
未使用 |
– |
选择的模式为 PTO。 |
|
|
脉冲/方向 方向/脉冲 |
脉冲/方向 |
– |
输出生成模式 |
||
|
加速度/减速度单位 |
毫秒 赫兹/毫秒 |
毫秒 |
– |
加速度/减速度单位 注意: 在毫秒和赫兹/毫秒之间更改此设置时,最大加速度、最大减速度和减速度快速停止将在用户界面中自动转换。 |
|
|
加速度最大值 |
1...49999 |
20 |
毫秒 |
当加速度/减速度单位设置为毫秒时的加速时间最小值。 |
|
|
1...50000 |
2500 |
赫兹/毫秒 |
当加速度/减速度单位设置为赫兹/毫秒时的加速度最大值。 |
||
|
减速度最大值 |
1...49999 |
20 |
毫秒 |
当加速度/减速度单位设置为毫秒时的减速时间最小值。 |
|
|
1...50000 |
2500 |
赫兹/毫秒 |
当加速度/减速度单位设置为赫兹/毫秒时的减速度最大值。 |
||
|
减速度快速停止 |
1...49999 |
100 |
毫秒 |
当加速度/减速度单位设置为毫秒时,将从此时间值计算在减速度快速停止(通过驱动器就绪输入低、超出限制、检测到错误触发)中使用的减速度: 减速度快速停止速率 = 最大频率 (Hz) / 减速度快速停止时间(毫秒)。 o因此,实际快速停止减速时间 = 当前频率 / 计算的减速度快速停止速率。 o 如果新计算的减速度小于 1 赫兹/毫秒,则使用的速率将是 1 赫兹/毫秒。 注意: 如果停止频率配置为 0 Hz,则最后脉冲周期的频率 = 圆整为最接近整数的 SQRT((以赫兹/秒为单位的减速度)/ 2)。请参阅附录,了解详细信息。 |
|
|
1...50000 |
500 |
赫兹/毫秒 |
|||
|
开始 |
0...50000 |
0 |
Hz |
在执行 PTOMoveRelative 时,加速期间的第一个脉冲周期将以此频率开始。 注意: 如果起始频率设置为 0 Hz,则实际起始频率 = 圆整为最接近整数的 SQRT((以赫兹/秒为单位的加速度)/ 2)。请参阅附录,了解详细信息。 |
|
|
停止 |
0...50000 |
0 |
Hz |
在执行 PTOMoveRelative、PTOStop、减速度快速停止时,减速期间的最后一个脉冲周期将以此频率结束。 注意: 如果停止频率设置为 0 Hz,则实际停止频率 = 圆整为最接近整数的 SQRT((以赫兹/秒为单位的减速度)/ 2)。请参阅附录,了解详细信息。 |
|
|
最大值 |
1...50000 |
50000 |
Hz |
PTOMoveRelative 功能块在操作期间允许的最大频率。高于此值(如果已在运动功能块中设置)的频率将返回错误。 |
|
|
AUX |
未使用 驱动器就绪 |
未使用 |
– |
专用于驱动器就绪信息的特定输入。 注意: 在 HMI SCU 上不支持参考点检测(起点)。 |
|
|
AUX 过滤器 |
3 12 |
3 |
毫秒 |
过滤值减少了辅助输入上的跳动影响 |
|
以下示例显示了使用以下设置的实际快速停止减速时间:
|
参数 |
值 |
单位 |
|---|---|---|
|
减速度快速停止 |
10,000 |
毫秒 |
|
最大频率 |
50,000 |
Hz |
当正在运行的运动命令的当前频率达到 10,000 Hz 时,以及由于错误而触发快速停止(例如,一个运动正在进行时触发另一个 PTOMoveRelative)时:
o减速度快速停止速率 = 最大频率 / 减速度快速停止时间 = 50,000 Hz / 10,000 ms = 5 Hz/ms
o由于当前频率是 10,000 Hz,因此实际减速度快速停止时间 = 当前频率 / 减速度快速停止速率 = 10,000 Hz / 5 Hz/m = 2000 ms
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
通过在 PTO0• > 模式下拉菜单中选择 PTO 来启用 PTO 通道。 |
|
2 |
在 PTO0• > 输出模式下拉菜单中选择输出生成模式。 |
|
3 |
|
|
4 |
配置频率参数:起始、停止和最大频率。 |
|
5 |
还可以启用 AUX 输入。 |
|
6 |
配置 PTO0• > AUX 输入过滤值(如果已在步骤 5 中启用)。 |
定义的配置可作为配置文件进行查看: