EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

插入并联上触点

概述

快捷方式:Ctrl+P

FBD/LD/IL > 插入并联上触点命令可在网络中当前标记位置的上面插入并联触点(并联)。FBD 和 IL 编辑器中未提供此命令,但在切换视图时将进行适当转换。

该触点预设有文本 ???。您可以单击此文本,然后将其更改为所需变量或所需常量的名称或地址(具体取决于 FBD、LD 和 IL 编辑器的 Options 对话框中的设置)。为此,您也可以使用输入助手

并联触点

G-SE-0030856.1.gif-high.gif

 

1   在 LD 中插入并联触点(选定位置为触点 bb

2   FBD 中已插入的并联触点的视图

注意: 有关 FBD、LD 和 IL 网络组件的查看选项,请考虑 FBD、LD 和 IL 编辑器选项。

您可以将 LD 网络中的闭合并行分支编程为短路评估 (SCE) 或 OR 构造。SCE 分支用双竖线显示,OR 分支用单竖线显示。另请参阅并行分支的说明。