EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

显示为功能块图

概述

快捷方式:Ctrl+1

FBD/LD/IL > 显示为功能块图命令可在离线和在线模式下使用,用于切换到 FBD/LD/IL 编辑器的 FBD 视图。

LD 网络或 IL 将相应转换为 FBD 网络。请记住,有些特殊元素无法转换,因此仅在相应编辑器视图中提供。另外,某些构造无法明确转换(有关相应说明,请参见显示为指令表一章)。

若要切换回 LD 视图,请执行命令显示为梯形图逻辑

若要切换回 IL 视图,请执行命令显示为指令表

注意: 正确转换意味着代码语法正确。否则,实施部分可能会丢失。

注意: 有关 FBD、LD 和 IL 网络组件的查看选项,请考虑 FBD、LD 和 IL 编辑器选项。