快捷方式:Ctrl+3
FBD/LD/IL > 显示为指令表命令可在离线和在线模式下使用,用于切换到 FBD/LD/IL 编辑器的 IL 视图。
注意: 某些元素无法转换,因此,相应的网络将保留在原始编辑器视图中(例如,操作符 CALC, CALCN)。若检测到语法错误,则不能进行任何转换;将生成相应的错误消息。
某些构造无法明确转换,因此将在从 IL 转换为 FBD/LD 并转换回来后被规范化。这种情况适用于功能块输入和输出的取反和显式/隐式分配。
若要切换回 FBD 视图,请执行命令显示为功能块图。
若要切换回 LD 视图,请执行命令显示为梯形图逻辑。
注意: 正确转换意味着代码语法正确。否则,实施部分可能会丢失。
注意: 有关 FBD、LD 和 IL 网络组件的查看选项,请考虑 FBD、LD 和 IL 编辑器选项。