添加入口动作可打开添加入口动作对话框,让您能够定义新入口动作。根据工具 > 选项 > SFC 编辑器对话框中默认插入法的设置,会显示一个对话框,提示您选择新步的复制模式。
步骤 |
动作 |
结果 |
---|---|---|
1 |
执行命令 SFC > 添加入口动作。 |
缺省情况下,会显示一个对话框,提示您选择新步的复制模式。 |
2 |
选择一个复制模式,然后单击确定。 |
添加入口动作对话框随即打开。 有关更多信息,请参阅选择步操作的复制模式。 |
3 |
输入新步的名称,比如 Step0_entry,从实现语言列表中选择结构化文本 (ST),然后单击添加。 |
o新节点 Step0_entry 会自动插入到应用程序树中 SFC POU 节点的下方。 oST 编辑器随即打开,让您能够对在激活 Step0 之前已执行过一次的语句编程。 |
4 |
关闭 Step0_entry 编辑器。 |
oSFC 编辑器中的 Step0 块现在在左下角标有 E。双击此标记,可打开 ST 编辑器。 oStep0_entry 在步的属性视图中成为了特殊 > 操作 > 入口动作。 |
如果复制粘贴 Step0 块,被复制的步中也会有相同的入口动作,新步也会调用相同的操作。
缺省情况下,每当插入新步时,都会显示一个对话框,提示您选择复制模式。
此对话框提供以下用于复制步操作的选项:
o复制参考:一项新的步骤下达相同操作。:当您复制步时,也会复制对此步所调用的操作对象的引用。源步和新步调用相同的操作。
o复制实施:为一项新的步骤创建新的操作目标。:为新步创建新的操作对象,并将这些对象嵌入到此步中。缺省情况下,为应用程序树中 SFC 节点下方出现的新操作对象创建节点。这些对象包含相应操作的原始实现代码的副本。您可以通过从 SFC 对象的上下文菜单执行显示嵌入目标/隐藏嵌入目标命令,来在树结构中显示或隐藏嵌入的对象。
为了避免为插入的每个新步显示此对话框,您可以在工具 > 选项 > SFC 编辑器对话框中配置默认插入法。每当创建新步时,会自动应用此对话框中选择的复制模式。