EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

选项,作业管理

概述

工具 > 选项作业管理提供与作业管理功能有关的设置。

G-SE-0046924.1.gif-high.gif

 

 

在 Object Manager 中存储作业

如果启用了此选项,作业会被存储在项目文件中,否则,便存储在辅助文件中。

在作业管理列表中显示关闭的作业

如果启用了此选项,状态为已关闭的作业会显示在作业管理视图中。

启用作业管理功能

只有在启用了此选项的情况下,命令作业列表才会显示在视图菜单中。