EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

作业列表 / 作业管理视图

概述

使用视图 → 作业列表命令可在 EcoStruxure Machine Expert 窗口底部打开作业管理视图

注意: 如果在视图窗口中未显示作业列表命令,则打开工具 → 选项 → 作业管理对话框,选择选项启用作业管理功能

一般信息

作业管理会自动创建作业(任务),同时也允许手动创建作业。

作业管理视图

o提供了需要执行或完成的作业的概览。您可以将这些作业分配给其他用户。

o可用作待办项列表,并提供跟踪作业创建或完成的历史记录。

o显示自动和手动创建的作业。

作业管理视图简介

作业管理视图可显示自动和手动创建的作业。

在某些情况下,作业由 EcoStruxure Machine Expert 创建。

自动创建的作业包含诸如以下的操作:

o打开对象编辑器

o执行 EcoStruxure Machine Expert 命令

o打开在线帮助

o执行自定义操作,如设备配置

G-SE-0046580.1.gif-high.gif

 

 

 

元素

描述

G-SE-0046501.1.gif-high.gif

 

 

创建作业

G-SE-0025733.1.gif-high.gif

 

 

删除所选作业。

G-SE-0046503.1.gif-high.gif

 

 

隐藏关闭的作业。

标题

显示作业(任务)的简短描述。

已分配给

分配了此作业的用户的名称。

状态

作业状态:

o打开

oInProgress

o已关闭

作业创建后,状态自动设置为打开

一旦此作业在作业详细信息对话框中打开,状态便设置为 InProgress

创建日期

指示作业创建日期。

优先级

指示按重要性划定的作业优先级:

o

o正常

o

优先级自动分配,无法更改。

o自动作业:优先级由系统分配。

o手动作业创建:优先级被系统设置为“正常”。

向上排序向下排序删除过滤器

单击列标题可为(比如)状态设置过滤条件,并在作业管理视图列表中排序。

G-SE-0046587.1.gif-high.gif

 

 

手动作业创建:创建用户定义的作业

如要创建作业,请单击按钮 G-SE-0046501.1.gif-high.gif创建用户定义的作业对话框随即打开:

G-SE-0046505.1.gif-high.gif

 

 

选择要分配作业的用户的名称,输入作业名称说明标题,并添加详细的说明文字

作业详细信息

双击作业管理视图中的作业,可在窗口右侧打开作业详细信息对话框。作业详细信息对话框显示作业名称和说明。

G-SE-0046585.1.gif-high.gif

 

 

元素

描述

关闭作业重新打开按钮

关闭作业并将其重新打开。

历史记录选项卡列出旧日期新日期,以此显示这些作业修改。

分配按钮

将作业分配给其他用户。单击此按钮可打开一个列表,您可以在其中选择或输入要分配作业的用户的名称。

注释按钮

打开注释的文本字段。

作业详细信息选项卡

其中描述了在作业环境中您需要执行的操作以及所需的方法途径。比如,如上所示的驱动器配置文件的选择和设置。

注释选项卡

显示已添加的注释。

历史记录选项卡

显示所记录的操作的历史记录。

G-SE-0046586.1.gif-high.gif

 

 

自动作业创建的用例

以下四个用例举例说明了自动作业创建:

o用例 1:SVN 控制的项目中的用户定义的运动轨迹

o用例 2:通过设备寻址执行的自动作业创建

o用例 3: 转换 Vijeo-Designer HMI 设备

o用例 4:Sercos 主站节点的更新

自动作业创建 - SVN 控制的项目中的用户定义的运动轨迹

在此示例中,两位编程人员(用户 A用户 B)通过 SVN 处理同一个项目。

用例 1 中用户 A 的操作示例:

步骤

动作

1

在此示例中,您导入了用户定义的轨迹,如 POU 树中所示。

G-SE-0046681.1.gif-high.gif

 

 

2

开始将修改后的项目上传到 SVN 服务器以将其共享给用户 B。为此,请打开菜单项目 → 子版本Commit Project..

3

提交对话框随即打开,其中显示以下修改:

G-SE-0046682.1.gif-high.gif

 

 

用例 1 中用户 B 的操作示例:

步骤

动作

1

右键单击设备树中的应用程序节点,然后选择子版本 → 更新

注意: CAM 图节点显示在应用程序节点下方。然而,整个项目都会更新。

结果:作业管理视图显示相应的作业:通过进一步更新 SVN 来解决项目不一致的问题,其中优先级设置为

2

作业详细信息对话框中,单击执行活动按钮。

G-SE-0072699.1.gif-high.gif

 

 

结果:活动被自动执行,且作业的状态为已关闭

通过设备寻址执行的自动作业创建

以下用例介绍了如何在未配置设备对象的情况下自动创建作业并在作业管理视图中查看。

步骤

动作

1

双击设备树中的设备寻址节点。

2

设备寻址选项卡中,单击按钮开始 SERCOS 扫描

3

如果 Sercos 扫描检测到尚未配置的设备,则打开一个对话框,提示您确认设备未配置。

G-SE-0046622.1.gif-high.gif

 

 

4

如果单击,会将相应的对象添加到设备树。如果有不止一个设备对象与 Sercos 扫描中发现的设备匹配,则也会将作业添加到作业管理视图中,该视图中包含相关的操作用于选择稍后可处理的设备对象类型。

自动作业创建 - 转换 Vijeo-Designer HMI 设备

如果您对项目中的 HMI 进行了转换以便能够用于分辨率较低的项目,则必须在 Vijeo-Designer 中手动调整屏幕和图标。

相应的作业会自动创建,指示您必须调整 Vijeo-Designer 内容。

步骤

动作

1

作业详细信息对话框中,单击执行活动按钮。

结果:Vijeo-Designer 自动打开。

2

根据新屏幕分辨率调整您的 Vijeo-Designer 项目。

3

保存项目并返回 Logic Builder。

4

单击作业详细信息对话框中的关闭作业按钮。

自动作业创建 - Sercos 主站节点的 SVN 更新

让您获悉其他用户已在 Logic Builder 的设备树Sercos 主站节点下方添加了 Safety Logic Controller (SLC)。

步骤

动作

1

右键单击 Sercos 主站节点,然后从上下文菜单中选择更新设备...

结果:在Sercos 主站节点下方为 SLC 创建了一个节点。但这并不足够,因为在容器中依然缺失 SLC 的 SoSafe 容器。

2

单击执行活动,将整个项目更新至最新 SVN 版本。

3

更新了项目之后,右键单击 SLC 节点,然后选择打开 SoSafe