EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

FDT 选项

简介

通过工具 > 选项 > FDT 选项对话框,可选择与 Device Type Manager (DTM) 功能有关的选项。

FDT 选项对话框

G-SE-0005771.2.gif-high.gif

 

 

 

下表介绍了 FDT 选项

选项

描述

打开编辑器时打开 DTM 缺省功能

双击设备树中的设备时:

o如果被激活:DTM 配置选项卡随即将被打开。

o如果被停用:则只有 EcoStruxure Machine Expert 常用选项卡会被打开。

关闭编辑器时关闭所有 DTM 功能

未使用。

在删除 DTM 后禁用取消(性能优化)

如果已激活,则在删除 DTM 之后,撤消命令不可用。因此,如果将 DTM 添加到项目,EcoStruxure Machine Expert 项目大小会增大,而如果随后删除 DTM,该项目大小会减小。

如果已禁止,则在删除 DTM 之后,撤消命令可用。因此,如果将 DTM 添加到项目,EcoStruxure Machine Expert 项目大小会增大,而如果随后删除 DTM,该项目大小不会减小。

高级设置

打开用于高级设置的第二个 FDT Options 窗口。

高级设置

下表介绍了 FDT Options 的高级设置:

选项

描述

按照 FDT 规范的用户管理

未使用。

应用程序登录前检查更改的 DTM 参数

如果选中,且自上次下载以来更改了参数,则会在登录前自动将参数下载到设备。

这对于保持一致性非常有用,但也可能会导致登录的执行时间变长(取决于 DTM)。

应用程序注销后将 DTM 设为离线

如果被选中,则从控制器注销后,各 DTM 都会切换为离线模式。

每个 DTM 实例都会占用内存。编辑器关闭后,此部分内存会再次释放。

限制 DTM 实例数以控制内存使用量

未使用。

最大 DTM 实例数

未使用。

自由内存空间下限(单位:MB)

未使用。

更新目录时创建临时设备描述文件

未使用。

详细模式

如果激活了此选项,则将在消息视图中显示详细信息与消息。

注意: 使用详细模式进行调试。激活此模式后,许多消息将被记录到内存中,从而限制 EcoStruxure Machine Expert 的可用内存。

显示 DTM 报告错误的弹出窗口

如果被激活,DTM 将会在弹出式窗口中报告检出的错误。

如果被停用,则不会显示检出错误通知。但是如果激活了详细模式,DTM 会在消息视图中报告其检出错误。

注意: 需要对弹出式窗口加以确认。这种状况可能会拖慢操作(例如:对于通讯中断,如果设备未响应,则可能会显示许多弹出消息)。