EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。
FBD/LD/IL 中的跳转
概述
根据在 FBD 或 LD中所选的光标位置,可直接在所选输入(光标位置 2)的前方插入跳转,或紧接在所选输出((光标位置 4)后面插入,或在网络末尾(光标位置 6)插入。也可通过工具箱拖动跳转元素或通过拖放在编辑器中复制或移动它。
在插入后,您可用应当向其分配跳转的标签替换自动输入的 ???。
在 IL 中,跳转通过 JMP 指令插入。结合该背景参阅 IL 中的操作符和修饰符的说明。