EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

梯形图 (LD) 语言

概述

梯形图是基于图形的编程语言,和电路的结构相似。

在一方面,梯形图适用于构建逻辑开关,而另一方面也可让您和在 FBD 中一样创建网络。因此,LD 可用于控制其他 POU 的调用。

梯形图由一系列网络构成,每个网络由左侧的垂直电流线(电轨道)限制。包含电路图的网络由触点、线圈、可选用的额外 POU(运算块)和连接线组成。

在左侧,存在一个或一系列触点,从左至右传递条件 ON(开)或 OFF(关),与布尔值 TRUE 和 FALSE 对应。每个触点都分配有一个布尔变量。如果该变量为 TRUE,将沿着连接线从左至右传输对应条件。否则,将会传输 OFF(关)。从而,放置在网络右侧的线圈会收到来自左侧的 ON(开)或 OFF(关)。相应地会将值 TRUE 或 FALSE 写入分配的布尔变量。

梯形图网络:

G-SE-0025745.1.gif-high.gif