EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

FBD/LD/IL 中的分支/悬挂线圈

概述

功能块图梯形图网络中,分支或悬挂线圈如同在当前光标位置上将处理线分离。处理线将以 2 个子网络继续,并且将从上到下逐个执行这两个子网络。每个子网络可获得又一个分支,从而让网络中存在多个分支。

每个子网络有自己的标识(直立矩形符号)。您可选择它(光标位置 11)以在该分支臂上执行操作。

分支标识

G-SE-0025785.1.gif-high.gif

 

 

在 FBD 中,通过命令插入分支来插入分支。也可通过工具箱拖动元素。有关可用的插入位置,请参阅插入分支命令的说明。

注意: 不对可子网络实行剪切和粘贴。

在下面的示例中,将分支插入了 SUB 运算块输出处。由此创建了 2 个子网络,可通过其子网络标识来选择每个子网络。此后,会将 ADD 运算块添加在每个子网络中。

FBD 中带插入的分支的网络

G-SE-0025786.1.gif-high.gif

 

 

要删除子网络,先移除子网络的所有元素,即定位在子网络标识右侧的所有元素。然后选择标识并执行标准删除命令或按下 DEL 键。

在下图中,必须先删除 3 个输入的 OR 元素,方可选择并删除下方子网络的标识。

删除分支或子网络

G-SE-0025784.1.gif-high.gif

 

 

在线模式下执行

将从左至右或从上到下执行具体分支。

IL(指令列表)

IL 不支持具有分支的网络。它们将保持初始表示方式。

并行分支

可使用并行分支来设置梯形图网络中的并行分支计算。

与断开分支(没有连接点)相比,并行分支为闭合状态。它们有公用分离和连接点。