EcoStruxure Machine Expert Logic Builder 屏幕的元素
Logic Builder 由以下元素组成:
o菜单和工具栏
o导航器视图
o目录视图
o主编辑器窗格
当您打开 Logic Builder 时,它将提供默认的屏幕布局。本文档说明了缺省位置。
您可如自定义用户界面一章中所述根据自己的具体需要修改元素。您可在自定义对话框中查看和修改当前设置。该对话框缺省位于工具菜单。
您也可通过移位、固定/取消固定视图、重新调整大小或关闭窗口来随时排布视图和窗口。位置会连同项目一起保存。如果您重新打开项目,元素将位于之前保存项目时其所在位置。视图的位置单独保存在透视图中。
Logic Builder 屏幕上菜单、栏和视图的缺省位置
1 菜单栏
2 工具栏
3 多选项卡导航器:设备树、工具树、应用程序树、功能树
4 消息视图
5 信息和状态栏
6 多选项卡目录视图:硬件目录:控制器、HMI & iPC、设备和模块、Diverse 软件目录:变量、资产、宏、工具箱、库
7 多选项卡编辑器视图
Logic Builder 屏幕包含缺省可见的以下组件:
|
组件 |
描述 |
|---|---|
|
菜单栏 |
提供菜单,该菜单包含在工具 > 自定义对话框中定义的可用命令。 |
|
工具栏 |
包含按钮来执行在工具 > 自定义对话框中定义的可用工具。 |
|
多选项卡导航器 |
以下导航器可用作选项卡,在其中不同的项目对象以树结构进行组织: o设备树 o应用程序树 o工具树 o功能树 有关更多信息,请参阅多选项卡导航器一章。 |
|
消息视图 |
提供有关预编译、编译、生成、下载操作的信息。有关详细信息,请参阅消息视图命令的说明。 |
|
信息和状态栏 |
提供以下信息: o有关当前用户的信息。 o有关编辑器打开时编辑模式和当前位置的信息。 有关更多信息,请参阅本章中的信息和状态栏。 |
|
多选项卡目录视图 |
目录视图由不同选项卡组成,其中列出了可用的硬件和软件对象: o硬件目录 o控制器 oHMI & iPC oDevices & Modules oDiverse o软件目录 o变量 o资产 o宏 o工具箱 o库 有关更多信息,请参阅多选项卡目录视图一章。 |
|
多选项卡编辑器窗口 |
用于在相应编辑器中创建特定对象。 对于语言编辑器(例如 ST 编辑器、CFC 编辑器),通常窗口在下半部分组合语言编辑器而声明编辑器位于上半部分。 对于其他编辑器,它可提供对话框(例如任务编辑器、设备编辑器)。POU 的名称或资源对象显示在该视图的标题栏中。您可通过执行编辑对象命令,在离线或在线模式下于编辑器窗口中打开对象。 |
Logic Builder 屏幕下边框上的栏提供三类信息:
o有关登录用户的信息。
o如果您在编辑器窗口中工作:光标的位置以及编辑模式的状态。
o在线模式下:程序的状态。
有关登录用户的信息
每个项目都有用户和访问权限管理设置(请参见项目 > 用户管理 > 权限...命令)。已登录的用户将在状态栏中指定。
编辑器窗口中的光标位置
从编辑器窗口的左或上边缘计算光标位置。
|
缩写 |
描述 |
|---|---|
|
Ln |
在其中放置光标的行。 |
|
Col |
在其中放置光标的列。 (列确切包含一个空格、字符或数字。) |
|
Ch |
字符数。 (在该上下文中,字符可为单字符或数字以及包含例如四个列等的选项卡。) |
双击其中一个字段打开对话框转移到行。在此您可进入不同的光标所在位置。
编辑模式的状态由以下缩写指示:
|
缩写 |
描述 |
|---|---|
|
INS |
插入模式 |
|
OVR |
覆盖模式 |
双击该字段来切换设置。
指示程序的以下状态:
|
文本 |
描述 |
|---|---|
|
程序下载 |
程序已在设备上加载。 |
|
程序未变 |
设备上的程序与编程系统中的程序匹配。 |
|
修改程序(在线改变) |
设备上的程序与编程系统中的不同,需要在线修改。 |
|
修改程序(全下载) |
设备上的程序与编程系统中的不同,需要完全下载。 |
在线模式信息
设备上应用程序的状态:
|
文本 |
背景色 |
描述 |
|---|---|---|
|
RUN |
绿色 |
程序运行中。 |
|
STOP |
红色 |
程序已停止。 |
|
HALT ON BP |
红色 |
程序在断点上暂停。 |
|
仅当控制器根据设备说明中的设置支持独立于循环的监视时,以下状态字段方可用。 |
||
|
IN CYCLE |
白色 |
指示在一个循环中读取监控的表达式的值。 |
|
OUT OF CYCLE |
红色 |
指示不能在一个循环中执行所监控变量的值的检索。 |
编辑器的监视窗口和在线视图显示 POU 的监控视图或监视表达式的用户定义的列表。
在 Logic Builder 中有两种不同类型的窗口:
o有些窗口可固定至 EcoStruxure Machine Expert 窗口的任何边缘或者可以定位在屏幕上作为独立于 EcoStruxure Machine Expert 窗口的未固定窗口。此外,可通过将它们表示为 EcoStruxure Machine Expert 窗口框中的选项卡而将它们隐藏(请参阅自定义用户界面一章)。这些窗口显示不取决于项目单个对象的信息(例如消息视图或设备树)。您可通过视图菜单访问它们。大多数视图包含不可配置的工具栏,其中具有用于在窗口中排序、查看、搜索的按钮。
o在您于相应编辑器中查看或编辑特定项目对象时,其他窗口会打开。它们显示在多选项卡编辑器窗口中。您不能在 EcoStruxure Machine Expert 窗口中隐藏它们,或将它们取消固定。您可通过窗口菜单访问它们。
EcoStruxure Machine Expert 允许您在打开的视图和编辑器间切换。要在打开的视图和编辑器之间切换,可同时按 Ctrl 和 Tab 键。将会打开一个窗口,列出已打开的视图和编辑器。只要按住了 Ctrl 键,窗口就会保持打开。同时使用Tab键或箭头键来选择特定视图或编辑器。