EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

从模板添加设备

概述

设备模板与特定现场总线设备相关。它们包含以下信息:

o现场总线设备配置

o控制逻辑(控制器编程)(可选)

o视图元素(视图编程)(可选)

您可以从项目创建自己的设备模板。有关详细信息,请参见创建设备模板的步骤一章

从模板添加设备

EcoStruxure Machine Expert 提供了两种从设备模板添加设备的方法:

o使用设备模板并通过拖放操作来创建设备:

步骤

动作

1

打开硬件目录的设备与模块视图。

2

激活设备与模块视图底部的选项设备模板

结果:EcoStruxure Machine Expert 中可用的现场设备模板显示在设备与模块视图中。

3

设备与模块视图中选择一个条目,然后将其拖到设备树并放置在控制器的合适的子节点处。

注释:合适的子节点由 EcoStruxure Machine Expert 高亮显示。

结果:显示从模板中添加设备对话框。

G-SE-0010159.1.gif-high.gif

 

 

4

从模板中添加设备对话框中,设置设备名称以及设备地址(如果现场总线需要数字地址)。如果设备模板包括控制逻辑,请选择要在其中插入控制逻辑的程序 (POU)。

5

单击确定按钮。

结果:创建设备并根据所选的设备模板对其进行参数化,包括可选的视图屏幕和控制逻辑。

o使用设备模板并通过上下文菜单来创建设备:

步骤

动作

1

打开设备树

2

右键单击现场设备管理器,然后执行上下文菜单中的命令从模板中添加设备

结果:显示从模板中添加设备对话框。

G-SE-0010159.1.gif-high.gif

 

 

3

从模板中添加设备对话框中,选择要使用的设备模板,然后设置设备名称以及设备地址(如果现场总线需要数字地址)。如果设备模板包括控制逻辑,请选择要在其中插入控制逻辑的程序 (POU)。

4

单击确定按钮。

结果:创建设备并根据所选的设备模板对其进行参数化,包括可选的视图屏幕和控制逻辑。

注意: 在创建 I/O 设备过程中,无法使用撤消/恢复功能。

对象的命名

为了避免在使用相同设备模板作为创建不同现场设备的基础时出现命名冲突,以下命名约定适用于现场设备及关联对象(FB、视图和变量):

如果原始对象的名称...

则...

第一种情况

包含原始现场设备的名称,

对象的此部分由创建的新现场设备的名称替换。

示例

现场设备 ATV1 的设备模板包含变量 Var_ATV1_Input

对于用此设备模板创建的新设备 Axis1,新变量会相应地命名为 Var_Axis1_Input

第二种情况

不包含原始设备的名称,

将带下划线的新设备名称插入到原始名称中以形成唯一的新名称。

示例

现场设备 ATV1 的设备模板包含变量 Var_Input1

对于用此设备模板创建的新设备 Axis1,新变量会相应地命名为 Axis1_Var_Input1