处于在线模式下时,SFC 编辑器可提供用于监视(请参阅下文)和写入以及在控制器上强制使用值和表达式的视图。SFC 中不可使用诸如用于其他 IEC 语言等的调试功能(断点、单步运行等)。但是,在调试 SFC 方面可考虑以下提示:
o有关如何于在线模式下打开对象的信息,请参考在线模式下的用户界面的说明。
oSFC 对象的编辑器窗口还包括上半部分中的声明编辑器。有关一般信息,请参阅在线模式下的声明编辑器。如果您通过 SFC 设置对话框声明了隐式变量(SFC 标志),则会在此添加它们,但是在声明编辑器的离线模式中不会看到它们。
o注意顺序功能图元素的处理顺序。
o有关 SFC 元素及其属性的编译或在线显示的设置,请查看对象属性或 SFC 编辑器选项以及 SFC 缺省设置。
o考虑使用标志的可能性,用于监视和控制 SFC 的处理。
活动步显示为蓝色。步属性的显示取决于所设置的 SFC 编辑器选项。
程序对象 SFC_prog 的在线视图。