EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

任务配置

概述

任务配置定义一个或数个任务来控制应用程序的处理。

其为应用程序的资源对象。必须将它插入应用程序树的应用程序节点下面。任务可调用特定于应用程序的程序 POU,其仅可在应用程序树的应用程序下面使用。其也可调用在应用程序树全局节点中管理的程序。在后一情况下,可全局使用的程序将由应用程序实例化。

您可在任务配置编辑器中编辑任务配置。

在线模式下,任务配置编辑器提供监视视图,显示有关循环、循环时间和任务状态的信息。

作为任务配置的额外功能,如果设备支持,监视视图允许动态分析任务控制的 POU。它提供有关循环时间、功能块调用以及未使用代码行数量的信息。