EcoStruxure Machine Expert 提供 FFB(功能和功能块)查找器,帮助您即使在不知道其确切名称的情况下也能查找特定功能或功能块。
您可以在允许插入功能块的以下编程语言中使用功能和功能块查找器:
oCFC
oLD
oIL
oFBD
oST
当您要在 EcoStruxure Machine Expert Logic Builder 中创建编程代码时,请转到您要插入功能块的位置,并按下述步骤打开 FFB 查找器:
o选择菜单编辑 > FFB 查找器
或
o在编辑器中右键单击相应的位置,然后从上下文菜单中选择FFB 查找器... 命令。
FFB 查找器对话框随即打开:
元素 |
描述 |
---|---|
查找内容 |
在查找内容文本框中,输入要插入到编程代码中的功能或功能块的名称。 您可以使用问号 (?) 作为通配符,它只代替一个字符,也可以使用星号 (*) 作为通配符,它可以代替多个字符或不代替任何字符。 |
公司 |
如果您知道创建了包括所要搜索功能块的库的公司,则可以从公司列表中选择公司: 此参数缺省设置为全部公司。 |
区分大小写 |
选中区分大小写复选框可执行区分大小写的搜索。 此复选框缺省为不选中。 |
在搜索中包括注释 |
选中在搜索中包括注释复选框不仅会在功能和功能块的名称中搜索输入的字符串,而且也会在与它们一起保存的注释中进行搜索。 此复选框缺省为不选中。 |
仅在项目库中搜索 |
选中仅在项目库中搜索复选框可将搜索限于当前应用程序中所使用的那些库上。 此复选框缺省为不选中,而且查找操作将包括安装在 EcoStruxure Machine Expert PC 上的所有库。 |
查找 |
单击查找按钮或按 ENTER 键可开始搜索功能或功能块。 |
匹配所输入的搜索条件的所有功能或功能块将列在结果列表中,并显示以下信息:
o功能或功能块的名称
o功能或功能块保存在其中的库
o库的版本
o创建库的公司
o右侧列中将显示注释(如果有)。
o左侧的已加载列指示保存该功能或功能块的库是否已在当前项目中使用。
要显示其中一个功能或功能块的更多信息,请从列表中选定它。在下面的字段中,将显示功能/功能块的图形及其输入和输出,而且还将显示说明或任何更多信息(如果有)。
要将 FFB 查找器找到的功能/功能块结合到您的编程代码中,请在结果列表中选定它,并
o双击结果列表中的该选定条目,
o或单击确定按钮。
所选功能/功能块即插入到光标在您的编程代码中所处的位置,并将自动加载相应的库。
如果您在查找特定功能/功能块时需要帮助,请重复此操作。