添加和配置 OTB CANopen 接口 DTM

概述

开始之前,请确认已在计算机上和设备存储库中安装 OTB DTM。

CANopen 接口 DTM 为设备的配置和维护提供对话框或功能。

步骤

操作

1

要将 OTB CANopen 接口 DTM 添加到控制器,请选择硬件目录中的 OTB 1C0DM9LP,将其拖放到设备树的其中一个突出显示的节点上,然后选择 OTB 1C0DM9LP Advanced Settings

有关将设备添加到项目的更多信息,请参阅:

• 使用拖放方法

• 使用上下文菜单或加号按钮

2

双击添加的节点可访问设备编辑器屏幕。

设备编辑器屏幕

下图显示了设备编辑器屏幕:

G-SE-0029897.2.gif-high.gif

 

 

设备编辑器屏幕包含下列选项卡:

oDTM 信息

o配置

oCANopen 配置

oCANopen I/O 映射

o信息

o状态

DTM 信息选项卡

版块

描述

DTM 信息

有关 CANopen 接口 DTM 的一般信息.

通讯

监控 CANopen 接口的状态、进度和父项。

设备地址

节点 ID(设备地址)用于唯一地标识 CAN DTM,它对应于在设备本身上设定的编号,范围介于 1 到 126。输入十进制格式的 ID。

其他设置

启用专用设置:这将在 DTM 信息选项卡和状态选项卡中启用其他 CANopen 设置。

可选设备:如果激活此选项,主站将只尝试从此节点读取一次。如果节点不响应,将被忽略。

如果选中启用专用设置选项,其他配置元素将出现在 DTM 信息选项卡上:

版块

描述

其他设置

SDO Channels...:此按钮显示 SDO 通道配置。

复位节点:缺省情况下此选项处于激活状态。在下载新的配置前,将从站的 CANopen 通讯参数复位为缺省值。可复位的参数取决于所用的设备。子索引定义要设置的配置参数。例如,缺省情况下通过子索引 2(1000h 到 1FFFh,对象 1011h)选择 CANopen 通讯设置。有关对象的详细信息,请参阅 CANopen 标准。

无初始化:激活此选项后,主站会激活节点,而不发送配置 SDO(但是会在控制器上创建和保存 SDO 数据。)

节点保护

激活此选项后,将根据防护时间间隔(以毫秒为单位,缺省值为 200)向设备发送一条消息。

如果设备未执行,则将使用给定的防护 COB-ID(通讯对象标识符)发送一条消息,它将接收到状态“超时”。一旦达到尝试次数(使用寿命因数;如果设备配置文件中没有其他缺省设置或此缺省设置等于 0,则使用缺省值 2),设备将接收到状态“不正常”。设备的状态将存储在诊断对象中。

注意: 如果变量防护时间使用寿命因数未定义 (=0),则不会进行设备监控。

紧急

如果激活此选项,一旦检测到内部错误,设备将使用唯一的 COB-ID 发送一条紧急消息。这些不同设备发出的消息将存储在一个诊断对象中。

心跳

启用心跳生成:激活此选项后,设备将根据在心跳生成时间(以毫秒为单位,如果此设置等于 0,则使用缺省值 200)中定义的间隔发送心跳)。

修改属性心跳:此按钮将打开一个对话框,以便在心跳时间字段中以毫秒为单位输入所需的值。如果激活“心跳消费者”选项,则相应设备将监听由主站发送的心跳。一旦没有接收到更多心跳,设备将关闭 I/O

在启动时检查

此功能会将检查供应商 ID、检查产品编号、检查修订编号对象与在 EcoStruxure Machine Expert 中配置的值进行对比。

配置选项卡

DTM 在此选项卡中打开。

有关 DTM 的详细信息,请单击配置选项卡中的帮助按钮或参阅特定 DTM 的文档。

CANopen 配置选项卡

此选项卡提供 CANopen 配置参数的摘要。

CANopen I/O 映射选项卡

此选项卡是设备的 I/O 映射配置的标准设备编辑器对话框,用于为硬件的输入和输出通道指定 IEC 变量。

信息选项卡

此选项卡显示与设备有关的一般信息(名称、描述、供应商、版本、图像)。

状态选项卡

此选项卡提供状态信息(例如正在运行、已停止)和特定于设备的诊断消息。

选中启用专用设置后,NMT 和 SDO 命令变为可用。