经由 Modbus TCP 或以太网/IP 而通向设备的这种连接取决于多种设置:
o设备设置
oPC 设置
o控制器设置
o网络基础设施
o架构
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
生成应用程序并将其下载到控制器中。 |
|
2 |
配置设备 IP 地址或寻址方法(DHCP、BOOTP)。 |
|
3 |
执行设备电源循环。对于某些设备而言,必须采用正确的网络设置。 |
|
4 |
必要时,您可以编辑连接来访问设备。 |
|
5 |
在设备的上下文菜单中选择所需的 DTM 功能(从设备上载、下载到设备、等等)。 请参阅 DTM 上下文菜单。 |
只有直接通过以太网才能访问 Modbus TCP 和 EtherNet/IP 上的设备。
注意: 设备不支持通过控制器从透明 USB 连接到以太网。
oDTM 配置中的 IP 地址必须与设备的实际 IP 地址相匹配。验证设备本身(显示器或类似设备)的 IP 地址。
o验证未被网络中其他设备占用的 IP 地址(通过 Ping 验证以太网地址或咨询信息系统经理)。
o验证是否将控制器以太网端口的 IP 地址设置为设备的网关地址。
o验证设备是否处于由控制器以太网端口的 IP 地址设置定义的同一子网中。
o如果 IP 地址已由 M251 控制器的 DHCP 服务器自动进行设置,应验证 M251 控制器的网络管理器列表(参阅网络管理器)。
o验证控制器以太网端口的 IP 地址已被设置为网络管理器列表中设备的网关地址。
o将控制器视为 PC(控制网络)和设备(工业以太网端口)之间的网关或路由器。
o验证是否已启用 IP 转发服务(选中启用 IP 转发复选框,请参阅安全参数)。
o验证是否将控制器以太网端口的 IP 地址设置为设备的网关地址。
o验证设备是否处于由控制器以太网端口的 IP 地址设置定义的同一子网中。
o验证 PC 是否与控制器的其中一个以太网端口处于同一子网中。
Modbus TCP 至 Modbus SL 网关和单元 ID
如果通过 Modbus TCP/Modbus SL 网关后面的 Modbus SL 连接设备,则单元 ID 必须与设备的 Modbus SL 地址相匹配。
必须将 DTM 单元 ID 设置为 248。