CF 卡可用于存储以下类型的数据:
o历史数据
o配方数据
o报警数据
o工程备份
有关在您的工程中如何使用 CF 卡的详细信息,请参阅 Vijeo Designer 在线帮助。下列目标机器支持 CF 卡的使用:
oXBT GT2000 系列(XBT GT2110 除外)
oXBT GT4000 系列
oXBT GT5000 系列
oXBT GT6000 系列
oXBT GT7000 系列
oXBT GK 系列
oXBT GH 系列
在设备中使用 CF 卡时,请遵守以下安全注意事项:
o在插入或取出 CF 卡之前,确保“访问”灯没有在闪烁。仅在指示灯为“关”或“绿色常亮”时取出 CF 卡。否则,CF 卡上的内部数据可能会损坏或丢失。有关详细信息,请参阅“CF 卡 DIP 开关的位置”。
o请检查 CF 卡的 DIP 开关设置是否正确。
o在设备读取 CF 卡数据期间,请不要关闭设备,或对设备进行重启,或对 CF 卡进行插拔。在执行此类操作前,请使用 Vijeo Designer 软件创建使用一个特定的设备操作画面,用于阻止对 CF 卡的访问。详细信息请参阅 Vijeo Designer 在线帮助。
o在插入 CF 卡前,请首先熟悉 CF 卡的正反面朝向,以及 CF 卡接口的位置。如果以不正确的方向将 CF 卡插入设备,则 CF 卡中的内部数据可能会被损坏或者被删除。
o请确保只使用由 Schneider Electric 制造的 CF 卡。
o一旦数据丢失就无法恢复。由于意外的数据丢失随时都可能发生,请确保定期备份所有工程画面和 CF 卡数据。有关备份设备的数据的详细信息,请参阅 Vijeo Designer 联机帮助。
|
|
|
CF 卡数据丢失 |
|
o请勿弯曲 CF 卡。 o拿放 CF 卡时要小心,防止掉落。请勿用 CF 卡敲击其他物体。 o请保持 CF 卡干燥。 o请勿接触 CF 卡接口。 o请勿拆解或改装 CF 卡。 |
|
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
按照如图所示方向滑动 CF 卡护盖,然后向上抬起卡盖将其打开。
|
|
2 |
将 CF 卡插入 CF 卡插槽中,直到弹出器按钮为伸出状态。
|
|
3 |
合上卡盖。(如图所示)。
|
|
4 |
请确认 CF 卡访问 LED 已点亮。 在 CF 卡盖打开时,您无法访问 CF 卡。但是,如果正在访问 CF 卡,即使您在访问期间打开卡盖,访问仍将继续。 |
只需将上述步骤反向进行即可。
在取出 CF 卡前,请确认 CF 卡访问 LED 已熄灭。
下图显示了如何取出 CF 卡:
CF 卡的重写次数的极限约为 100,000 次。因此,请确保定期将 CF 卡中的所有数据备份到其他存储介质中。(这里的 100,000 次是假定以 DOS 格式重写 500KB 数据的情况)有关管理 CF 卡数据的信息,请参阅 Vijeo Designer 在线帮助。
下表列出了两种备份数据的方法。
|
如果 |
则 |
并且 |
|---|---|---|
|
您的 PC 配有 PC 卡插槽 |
要在个人计算机上查看 CF 卡数据,请首先将 CF 卡插入 CF 卡适配器 XBT ZGADT。 |
将 CF 卡上的数据保存到 PC。 |
|
您的 PC 中没有 PC 卡插槽 |
请使用标准 XBT ZGADT 型 PC 卡或 CF 卡读卡器。 |
将 CF 卡上的数据保存到 PC。 |
注意: 根据 PC 设置的不同,读卡器可能会无法正常工作。
已使用 Windows® 兼容机器对个人计算机与 CF 卡读卡器之间的连接进行了测试。请检查 CF 卡读卡器是否已正确安装和配置。有关详细信息,请直接与您的 PC 或 CF 卡读卡器制造商联系。