Schneider Electric 向罗列的第三方机构提交产品,供他们进行独立测试和质量鉴定。这些机构已证明本产品符合以下标准。
北美:XBT GT 与 XBT GK 系列符合国际标准 UL 与/或 CSA 的以下条例:
oUL508,工业控制设备
oCSA-C22.2, No. 142-M1987 - 过程控制设备相关标准
o在 I 类 2 分类危险场所中使用的 ANSI/ISA - 12.12.01(1) 电气设备
oCAN/CSA-C22.2,第 14 号,第 213 号(1) - 在危险场所中使用
(1) XBT GT2930 除外。
某些 XBT GT 终端类型由以下海运机构(2)批准:
oRMRS/俄罗斯
oRINA/意大利
oLR/英国
oGL/德国
oDNV/挪威
oBV/法国
oABS/美国
有关详细信息,请与当地分销商联系。
(2) XBT GT2430/2930/5430 除外。
注意: XBTGT 系列符合 ATEX 指令 No.94/9/EC (请参照此产品提供的证书与标志)。
北美:
oUnderwriters Laboratories Inc.,UL508,工业控制设备
Schneider Electric 对本产品进行了测试,证明其符合以下强制标准和规程。
欧洲:
o规程 2006/95/EC(低电压)
o规程 2004/108/EC (EMC)。
这些设备具有 CE 标记。有关详细信息,请与当地分销商联系。
o可编程控制器:EN/IEC 61131-2
oEMI:EN 55011(1 组,A 类)
oEMC:EN 61000-6-2
o澳大利亚:C-Tick N998,标准 AS/NZS CISPR11
欧洲:
o规程 2006/95/EC(低电压)
o规程 2004/108/EC (EMC)。
这些设备具有 CE 标记。有关详细信息,请与当地分销商联系。
o可编程控制器:EN/IEC 61131-2
oEMI:EN 55011(1 组,A 类)/ IEC 61000-3-2,IEC 61000-3-3
oEMC:EN 61000-6-2
o澳大利亚:C-Tick N998,标准 AS/NZS CISPR11
XBT GH 安全电路:
o请访问施耐德网站,获取与安全电路相关的安全等级信息。
Schneider Electric 自愿根据其他标准测试本产品。所执行的附加测试以及执行测试时所依据的标准将在环境特性中专门规定。
XBT GK/XBT GT/XBT GH 系列遵守以下设计标准:
oWEEE,2002/96/EC 指令
本产品符合:
oRoHS,2011/65/EU 指令
o中国 RoHS,SJ/T 11363-2006 标准
XBT GT 和 XBT GK 系列的 ANSI/ISA 12.12.01 适用条件及处理注意事项
XBT GT 和 XBT GK 系列设备已设计为可根据 1 类 2 分类标准*在危险场所工作。必须遵守所有相关当地、国家/地区和区域代码。
* XBT GT2930 除外。
|
|
|
潜在爆炸危险 |
|
o仅能在非危险环境或符合 Class I, Division 2, Groups A, B, C 与 D 的环境下使用。 o请勿执行可能违反 I 类 2 分类相关规定的部件替换。 o在连接或断开设备、更换模块或对模块接线之前,请确认设备地点无爆炸危险。 o请确认各个外设与本设备的每个接口(COM1、COM2、EXT1、EXT2、CF 卡、AUX)的连接,CF 卡盖、AUX 连接器都已牢固锁定。 o请确保电源已经完全切断,否则请勿断开、更换或连接模块。 o接通电源之前,请用湿布轻轻擦拭前面板。 |
|
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |