认证与标准

 

注意: 有些产品不符合认证与标准。而有些产品尚未取得其认证和标准,但已计划进行评估。

有关认证和标准的信息,如认证的型号和证书,请参阅产品认证标志或以下URL:

www.schneider-electric.com

机构认证

Schneider Electric 向罗列的第三方机构提交产品,供他们进行独立测试和质量鉴定。这些机构已证明本产品符合以下标准。

oUnderwriters Laboratories Inc., UL61010-2-201 和 CSA C22.2 No61010-2-201, 工业控制设备

oUnderwriters Laboratories Inc., ANSI/ISA 12.12.01 和 CSA C22.2 No213,在 I 级 2 区危险位置使用的电气设备

oEAC 认证(俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克)

符合标准

欧洲:

CE

o规程 2014/35/EU (低电压)

o规程 2014/30/EU (EMC)

o可编程控制器: EN 61131-2

oEN61000-6-4

oEN61000-6-2

oEN61010-2-201

澳大利亚

oRCM

oEN61000-6-4, AS/NZS CISPR11

韩国

oKC

oKN11

oKN61000-4 系列

质量鉴定标准

Schneider Electric 自愿根据其他标准测试本产品。所执行的附加测试以及执行测试时所依据的标准将在结构规格中专门规定。

危险物质

该产品用于工厂系统。在系统中使用本产品时,系统必须遵守以下安装环境和操作的相关标准:

oWEEE,规程 2012/19/EU

oRoHS,规程 2011/65/EU

oRoHS 中国,标准 SJ/T 11364

oREACH 规则 EC 1907/2006

符合欧盟 (CE) 标准

在用于相关文档中指定的用途、特定用途以及与批准的第三方产品相连接时,本手册中所述的产品符合电磁兼容性和低压 (CE 标志) 方面的欧盟规程。

KC Markings

G-SE-0015025.2.gif-high.gif