接地 |
功能接地:接地电阻为100 Ω,采用 2 mm2 (AWG 14) 以上的电线或您所在国家/地区适用的标准 (与 FG 和 SG 端子相同)。 |
冷却方式 |
自然通风 |
结构*1 |
IP65、类型1、类型4X (仅限室内使用) 或类型13 * 当妥善安装在机柜中时在前面板上。 |
外部尺寸 |
请参阅IP65。 |
面板开口尺寸 |
请参阅面板开口尺寸 |
重量 |
HMIGK2310:1.8 kg (3.97 lb 或更低) HMIGK5310:3.3 kg (7.28 lb 或更低) |
*1 产品的前面板安装在一个实心面板中,已按照与规格中所示标准相当的条件进行了测试。即使产品的耐受级别和这些标准值相当,原来在产品上没有影响的油类可能损害本产品。这种情况可能发生在有气态油存在或者有低粘度切割油长时间粘附本产品的区域。如果本产品的前面板保护膜脱落,这种情况可能导致油渗透到本产品,建议采取隔离保护。
同时,积油的存在,也可能会造成前面板的塑料盖变形或腐蚀。因此,在安装本产品前,请确保产品的工作环境满足这些条件。如果防水橡皮垫圈的使用时间过长,或从面板上拆除了防水橡皮垫圈,将无法提供原来的防护等级。要保持原来的防护等级,请务必定期安装更换。
|
设备损坏 |
o请勿过度用力或用硬物按压本产品的显示屏。 o请勿用尖状物件 (如铅笔或螺丝刀的尖) 按压触摸屏。 |
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |
|
设备损坏 |
请不要把设备直接暴露在太阳底下。 |
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |
注意 |
规格环境之外的存储或操作 |
o应将本产品存放于温度处在本产品规格规定范围的区域内。 o请勿限制或阻挡本产品的通风槽。 |
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
注意 |
衬垫老化 |
o根据操作环境的需要定期检查衬垫,以保持最初的 IP 级别。 o每年至少更换一次衬垫,或在出现明显划痕或脏污时尽快更换。 |
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |