安装 面板时,需要使用安装扣件.
将 面板 安装在提供干净、干燥、牢固和可控环境的机箱中:
oHMIGTO (除 HMIGTO2315/HMIGTO5315/HMIGTO6315以外):IP65,1 型、4X 型(仅在室内使用)或 13 型机箱。
oHMIGTO2315 / HMIGTO5315 / HMIGTO6315: IP66k,1 型、4X 型(仅在室内使用)或 13 型机箱。
|
检查安装墙面或机柜的表面是否平坦、状况良好且无参差不齐的边缘。可以在墙内的开孔处加上金属加固条以增强稳固性。 |
|
根据外围墙的厚度以及厚度的级别: 1.6 到 5 mm (0.06 到 0.2 in.). |
|
确保四周气温和环境湿度均在其指定范围内。周围空气温度: 0 到 50 °C(32 到 122 °F)或 0 到 55 °C(32 到 131 °F)(请参阅 HMIGTO 的环境规格);环境湿度:10...90% 相对湿度;湿球温度:最高为 39 °C [102 °F]。当在机柜或机箱中安装 面板 时, “工作环境温度”是指机柜或机箱的内部温度。
|
|
请确保周围设备的散热不会导致 面板 超出其标准工作温度。 |
|
当将 面板 垂直安装时,请将设备的右侧朝上放置。即,电源连接器需要朝上放置。
1 电源接口 |
|
在倾斜位置安装 面板 时, 面板 表面的倾斜度不得超过 30°。
|
|
当在倾斜度超过 30° 的面板上安装 面板 时,请确保环境温度不能超过 40 °C (104 °F)。您可能需要使用强制空气冷却方式(电风扇、空调)来确保工作温度维持在 40 °C(104 °F)或以下。 |
|
为方便维护、操作及更好地通风,安装 面板 时请与相邻物体及其他设备间至少留出 100 毫米(3.94 英寸)的空隙,如下图所示:
|
|
在 面板 背面的孔 (HMIGTO1300/1310 除外) 不符合 VESA 75 mm 标准。请不要将 面板 连接在商用型 VESA 控制臂上。 |
面板安装步骤:(HMIGTO2315/HMIGTO5315/HMIGTO6315 除外)
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
请将 面板 放置在平整的表面上,并使面板朝下。 |
|
2 |
请检查 面板 安装垫圈已稳妥地插入 面板 四周的垫圈凹槽中。 |
|
3 |
根据 HMIGTO 规定的剪切尺寸在安装面板上打个孔. |
|
4 |
将 HMIGTO 插入面板开孔。 |
|
5 |
将安装螺钉插入 HMIGTO 的顶部和底部的插孔内(HMIGTO1300/1310 的左右两边)。将螺钉滑到背部。如果螺钉没有正确安装的话,HMIGTO 可能会有移动或翻倒。
HMIGTO2310
HMIGTO1310
|
|
6 |
插入以下显示的每个紧固件。务必回拉扣件,直到它与连接孔插件的背面平齐。
|
|
7 |
使用十字螺丝刀将每个螺钉扣件拧紧,将 面板 固定到位。需要 0.5 Nm (4.4 lb•in) 的力矩。
|
|
注意 |
|
外围破裂 |
|
o拧紧螺钉扣件时,施加的扭矩请勿超过0.5 Nm (4.4 lb•in) 的力矩。 o使用在 Type 1,Type 4X (仅在室内使用)或Type 13外壳的光滑表面上。 |
|
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
取出步骤: (HMIGTO2315/HMIGTO5315/HMIGTO6315 除外)
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
将 HMIGTO 中的四个安装螺钉拧松。 |
|
2 |
当按下 HMIGTO 顶部的凸出部位后,将 HMIGTO 从面板中慢慢取出。
1 凸出部位 注意: o如果您在没有按下凸出部位的情况下尝试取出 HMIGTO,可能会损坏它。 o当按下凸出部位时,请注意您的手部动作。 |
HMIGTO2315/HMIGTO5315/HMIGTO6315 面板安装步骤
|
|
|
伤害风险 |
|
o在取出 M4 Hex nuts 与支架后,请把 HMIGTO 放回原位。 o请使用双手。 |
|
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
请将 面板 放置在平整的表面上,并使面板朝下。 |
|
2 |
请确认 面板 的支架正确安装在 面板 设备的背部。 |
|
3 |
根据 HMIGTO 规定的剪切尺寸在面板上打个孔. |
|
4 |
将 HMIGTO 插入面板开孔。
1 衬垫 2 面板 3 支架 4 M4 六角螺母 5 参阅步骤 5。 6 参阅步骤 6。 |
|
5 |
使用 M4 六角螺母紧固 面板 背面的四个角,紧固次序如步骤 4 中的示例所示。 使用 M4 箱式螺丝刀紧固每一个 M4 六角螺母,并将 面板 固定到位。需要 0.5 Nm (4.4 lb•in) 的力矩。如果 M4 六角螺母没有正确连接的话, 面板 可能会移动或翻倒。 |
|
6 |
将支架连接到位于 M4 六角螺母中间的螺钉上,连接次序如步骤 4 中的示例所示。 使用 M4 箱式螺丝刀紧固每一个 M4 六角螺母,并将 面板 固定到位。需要 0.5 Nm (4.4 lb•in) 的力矩。如果 M4 六角螺母没有正确连接的话, 面板 可能会移动或翻倒。 |
|
7 |
再次拧紧所有 M4 六角螺母。需要 0.5 Nm (4.4 lb•in) 的力矩。 注意: 请不要拧松如下图红色标记的安装螺钉。
1 面板 |