安装衬垫可提供防尘防潮保护。
|
注意 |
|
衬垫老化 |
|
o根据操作环境的需要定期检查衬垫,以保持最初的 IP 级别。 o每年至少更换一次衬垫,或在出现明显划痕或脏污时尽快更换。 |
|
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
注意: 关于在使用 HMIGTO2315 / HMIGTO5315 / HMIGTO6315 时如何安装安装衬垫的指示,请参阅 HMIGTO2315 / HMIGTO5315 / HMIGTO6315 面板安装程序。
|
阶段 |
说明 |
|---|---|
|
1 |
将 面板 显示屏面朝下放置在平坦的水平表面上。 |
|
2 |
将衬垫从 面板 中卸下。 |
|
3 |
将新的衬垫附加到 面板 。将衬垫放置在安装凹槽中,方便衬垫接缝在 面板 底部。首先,按照下图所示顺序将衬垫插入4个拐角中。然后,再将剩余的衬垫插入安装凹槽中。 注意: o 面板 表面的安装凹槽中心是有棱纹的。请确保你在插入衬垫的整个过程中没有触碰到有棱部分。 o当使用工具来插入衬垫时,确保该工具没有使橡皮衬垫产生裂缝。
|
|
4 |
衬垫上表面应超出凹槽边沿大约 2.0 毫米(0.06 英寸)。在将 HMIGTO 安装到面板中之前,请确保衬垫已正确插入。
|
衬垫必须正确插入凹槽中,从而为 面板 做到 IP65f 级别的防潮(对于 HMIGTO2315/HMIGTO5315/HMIGTO6315,防潮级别为 IP66k)。