下表中介绍的参数列表可使用 HSCGetParam 或 HSCSetParam 功能块进行读取或修改。
注意: 通过程序设置的参数将覆盖在 HSC 配置窗口中配置的参数值。初始配置参数会在冷启动或热启动后恢复。
下表列出的是来自 HSC_PARAMETER_TYPE 的参数,在程序运行过程中可对这些参数进行读取或修改:
参数 |
类型 |
描述 |
---|---|---|
HSC_TIMEBASE |
HSC_TIMEBASE_TYPE 如需详细资讯,请参阅适用于 HSC 的类型。 |
获取或设置 HSC 的时基值。 |