M218 控制器包含 RTC,不仅能提供系统日期和时间信息,而且还支持需要实时时钟的相关功能。为了在断电时仍能计时,需要非充电式电池(请参见下面的参考)。电池 LED 指示电池电量是否已耗尽或不存在电池。
下表演示如何管理 RTC 漂移:
|
RTC 特性 |
描述 |
|---|---|
|
RTC 漂移 |
在 25 °C (77 °F) 的条件下,如果用户不进行任何校准,则每月漂移小于 60 秒 |
控制器具有一个 RTC 电池(需单独订购)。
如果发生断电,备用电池可保持控制器计时正常。
下表显示了 RTC 电池的特性:
|
用途 |
出现瞬时断电时,该电池将为 RTC 供电。 |
|
备用时间 |
在最高温度 45 °C (113 °F) 的条件下至少可以使用一年半。温度越高,备用时间越短。 |
|
电池监控功能 |
是 |
|
是否可更换 |
是 |
|
控制器 RTC 电池类型 |
锂亚硫酰氯类电池,TSX PLP1 |
锂电池由于其放电缓慢和较长的寿命而成为首选,但它会对操作人员、设备和环境产生危害,因此必须妥善处理。
|
|
|
存在爆炸、火灾或化学燃烧危险 |
|
请遵循电池生产商的所有使用说明。 o请遵循电池生产商的所有使用说明。 o丢弃设备之前,请卸除所有可更换的电池。 o请循环利用或妥善处理用过的电池 o防止电池发生任何可能的短路。 o不要进行二次充电、分解、加热超过 100 °C (212 °F) 或焚烧。 o请务必用手或绝缘工具卸除或更换电池。 o在插入和连接新电池时,请注意极性的正确放置。 |
|
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
关闭控制器的电源。 |
|
2 |
从控制器的电池座中滑出:
|
|
3 |
从电池座中取出电池。 |
|
4 |
按照电池上的极性标记,将新电池插入电池座。 |
|
5 |
将电池座放回控制器上,并确认闩锁锁定到位。 |
|
6 |
打开 Modicon M218 Logic Controller 的电源。 |
|
7 |
设置内部时钟。有关内部时钟的进一步详细信息,请参考 M218 RTC 库。 |