以下控制器配备以太网通讯端口:
oTM218LDAE24DRHN
oTM218LDAE40DRPHN
下图显示了控制器上以太网端口的位置:
(1) 带有防尘塞的以太网端口
下表描述了各种以太网特性:
|
特性 |
描述 |
|---|---|
|
功能 |
EcoStruxure Machine Expert 协议 |
|
连接器类型 |
|
|
驱动 |
o10 M 半双工(自动协商) o100 M 全双工(自动协商) |
|
电缆类型 |
屏蔽 |
|
自动交叉检测 |
是 |
下图显示了 RJ45 以太网连接器引脚分配:
下表描述了 RJ45 以太网连接器引脚:
|
引脚编号 |
信号 |
|---|---|
|
1 |
TD+ |
|
2 |
TD- |
|
3 |
RD+ |
|
4 |
- |
|
5 |
- |
|
6 |
RD- |
|
7 |
- |
|
8 |
- |
注意: 控制器支持 MDI/MDIX 自动交叉电缆功能。无需使用专用的以太网交叉电缆来将设备直接连接到此端口(此连接无需以太网集线器或交换机)。
下表描述了 ETH LA 和 ETH ST 以太网状态 LED:
|
标签 |
描述 |
LED |
||
|---|---|---|---|---|
|
颜色 |
状态 |
描述 |
||
|
ETH LA |
以太网活动 |
绿色/黄色 |
熄灭 |
无链接 |
|
绿色亮起 |
链路速率为 100 Mbps |
|||
|
黄色亮起 |
链路速率为 10 Mbps |
|||
|
绿色闪烁 次 |
以 100 Mbps 活动 |
|||
|
黄色闪烁 |
以 10 Mbps 活动 |
|||
|
ETH ST |
以太网状态 |
绿色 |
熄灭 |
物理连接已拔出,未获得任何 IP 地址。 |
|
绿色亮起 |
至少一个端口已连接,且已获得 IP 地址 |
|||
|
绿色闪烁 3 次 |
所有端口都已拔出,但卡已获得 IP 地址。 |
|||
|
绿色闪烁 4 次 |
检测到重复的 IP 地址。 |
|||
|
绿色闪烁 5 次 |
||||
|
绿色闪烁 6 次 |
配置的 IP 无效,正在使用缺省 IP。 |
|||