将 Modicon M218 Logic Controller 连接到 PC

 

将控制器连接到 PC

概述

要传输、运行和监视应用程序,请使用 USB 电缆将控制器连接到已安装 EcoStruxure Machine Expert 的计算机。

注意

设备无法操作

务必先将通讯电缆连接到 PC 之后再连接到控制器。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

USB Mini-B 端口连接

TCSXCNAMUM3P: 此 USB 电缆适用于持续时间较短的连接,如快速更新或检索数据值。

BMXXCAUSBH045: 接地并屏蔽后,此 USB 电缆适用于持续时间较长的连接。

注意: 每次只能将 1 台控制器或与 EcoStruxure Machine Expert 关联的任何其他设备及其组件连接到 PC。

USB Mini-B 端口是编程端口,可以通过 EcoStruxure Machine Expert 软件连接到带 USB 主机端口的 PC。使用典型的 USB 电缆时,此连接适合用于程序的快速更新或持续时间较短的连接,以执行维护和检查数据值。如果不使用帮助把电磁干扰的影响降到最低的专门电缆,则此连接不适合长时间连接(如调试或监控)。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作或设备无法操作

o必须使用 USB 屏蔽电缆(如 BMX XCAUSBH0),稳固连接至系统的功能性接地 (FE) 以进行长期连接。

o不要使用 USB 连接同时连接多个控制器或总线耦合器。

o只有在确定工作区域是无危险区域的情况下,才能使用 USB 端口(若配有)。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

首先应将通讯电缆连接到 PC,以最大程度减少影响控制器的静电释放可能性。

下图显示到 PC 的 USB 连接:

G-SE-0007970.2.gif-high.gif

 

 

要将 USB 电缆连接到控制器,请执行以下操作:

步骤

操作

1

1a 如果使用电缆 BMXXCAUSBH045 或其他具有接地屏蔽连接的电缆建立长期连接,请确保在将电缆连接到控制器和 PC 之前,将屏蔽连接器牢固地连接到系统的功能性接地 (FE) 或保护性接地 (PE)。

1b 如果使用电缆 TCSXCNAMUM3P 或其他非接地 USB 电缆建立短期连接,请继续执行步骤 2。

2

将 USB 电缆连接到计算机。

3

打开带铰链的入口盖。

4

将 USB 电缆的 Mini 连接器连接到控制器 USB 连接器。

以太网端口连接

也可以使用以太网电缆将控制器连接到 PC。

G-SE-0031509.2.gif-high.gif

 

 

步骤

操作

1

将以太网电缆连接到 PC。

2

将以太网电缆连接到控制器上的以太网端口。