TM3RDM16R 特性

介绍

此部分描述 TM3RDM16R 扩展模块的一般特性。

另请参阅环境特性

Danger_Color.gif危险

火灾危险

o仅对 I/O 通道和电源的电流容量使用正确的导线规格。

o对于继电器输出 (2 A) 接线,请使用横截面积至少为 0.5 平方毫米 (AWG 20) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的导体。

o对于继电器输出接线 (4 A) 的通用接线,或者继电器输出接线大于 2 A 的通用接线,请使用横截面积至少为 1.0 平方毫米 (AWG 16) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的接线。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

概述

TM3RDM16R 数字扩展模块:

o8 通道 24 Vdc 漏型/源型输入

o用于输入的 1 个公共端

o8 通道 2 A 继电器输出

o用于输出的 2 个公共端

o可插拔螺钉端子块

状态 LED

下图显示状态 LED:

G-SE-0042685.1.gif-high.gif

 

 

下表介绍状态 LED:

LED

颜色

状态

类型

描述

0...7

绿色

亮起

输入

通道已激活

熄灭

通道已停用

0...7

绿色

亮起

输出

通道已激活

熄灭

通道已停用

尺寸

下图显示 TM3RDM16R 扩展模块的外部尺寸:

G-SE-0026827.2.gif-high.gif

 

 

注意: * 拔出卡扣后为 8.5 mm(0.33 英寸)。

面板安装

将安装板插入模块顶部的插槽:

G-SE-0042844.1.gif-high.gif

 

 

下图显示了 TM3RDM16R 扩展模块的安装孔布局:

G-SE-0042845.1.gif-high.gif

 

 

主要特性

特性

输入

输入通道数

8 路输入

输入类型

类型 1 (IEC/EN 61131-2)

输入逻辑类型

漏型/源型

额定输入电压

24 Vdc

输出

输出通道数

8 路输出

输出类型

继电器

触点类型

NO(常开)

额定输出电压

24 Vdc / 240 Vac

额定输出电流

2 A

连接和电缆类型

连接类型

可插拔螺钉端子块

电缆类型和长度

类型

非屏蔽

长度

输入:最大 50 m(164 英尺)

输出:最大 150 m(492 英尺)

重量

118 g(4.16 盎司)

输入特性

下表描述 TM3RDM16R 的输入特性:

特性

输入通道数

8 路输入

通道组数

1 个公共端用于 8 个通道

输入类型

类型 1 (IEC/EN 61131-2)

逻辑类型

漏型/源型

额定输入电压

24 Vdc

输入电压范围

0...28.8 Vdc

额定输入电流

5 mA

输入阻抗

4.7 kΩ

输入限制值

状态 1 时的电压

 > 15 Vdc (15..28.8 Vdc)

状态 0 时的电压

< 5 Vdc (0..5 Vdc)

状态 1 时的电流

> 2.5 mA

状态 0 时的电流

< 1.5 mA

接通时间

4 ms

断开时间

4 ms

降额

0...55 °C

(32...131 °F)

请参阅输入降额

隔离

输入与内部逻辑之间

500 Vac / 800 Vdc

在输入组和输出组之间

1500 Vac / 2500 Vdc

在输入组之间

不适用

连接类型

可插拔螺钉端子块

连接器插入/拔出耐久性

超过 100 次

5 Vdc 内部总线上的最大电流

70 mA

24 Vdc 内部总线上的最大电流

40 mA

输入降额

在使用 TM3RDM16R:

G-SE-0039128.1.gif-high.gif

 

X   环境温度 (°C / °F)

Y   输入电压(V)

   在 55°C (131°F) 的环境温度下,在水平安装方向上,分别限制如 X 轴所指示同时打开的输入和输出。

输出特性

下表描述了 TM3RDM16R 的输出特性:

特性

输出通道数

8 路输出

通道组数

2 个公共端用于 8 个通道

输出类型

继电器

触点类型

NO(常开)

额定输出电压

24 Vdc,220 Vac

最大电压

30 Vdc, 250 Vac

额定输出电流

每路输出 2 A

最大输出电流

每路输出 2 A

每个公共端 4 A

最大输出频率

带最大负载

0.1 Hz

无负载

5 Hz

接通时间

最大值 10 ms

断开时间

最大值 10 ms

降额

0...55 °C

(32...131 °F)

请参阅输出降额

机械寿命

2000 万次操作

电气寿命在电阻负载 2 A 下

45 °C (113 °F) 时 100,000 次开关循环

防止短路

隔离

输出与内部逻辑之间

1500 Vac / 2500 Vdc

在输入组和输出组之间

1500 Vac / 2500 Vdc

输出组之间

1500 Vac / 2500 Vdc

连接类型

可插拔螺钉端子块

连接器插入/拔出耐久性

超过 100 次

5 Vdc 内部总线上的最大电流

70 mA

24 Vdc 内部总线上的最大电流

40 mA

注意: 有关本主题的其他信息,请参阅保护输出,避免电感式负载导致的模块损坏

输出降额

在使用 TM3RDM16R 时:

G-SE-0039215.1.gif-high.gif

 

X   环境温度 (°C / °F)

Y   输出负载电流 (%)

功率限制

此表描述 TM3RDM16R 扩展模块的功率限制,具体取决于电压、负载类型和所需操作数。

这些扩展模块不支持电容式负载。

Warning_Color.gif警告

继电器输出熔接闭合

o始终使用适当的外部保护电路或设备来防止继电器输出遭受电感式交流电负载损坏。

o请勿将继电器输出连接至电容式负载。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

功率限制

电压

24 Vdc

120 Vac

240 Vac

操作次数

电阻式负载功率

AC-12

240 VA

80 VA

480 VA

160 VA

100,000

300,000

电感式负载功率

AC-15 (cos j = 0.35)

60 VA

18 VA

120 VA

36 VA

100,000

300,000

电感式负载功率

AC-14 (cos j = 0.7)

120 VA

36 VA

240 VA

72 VA

100,000

300,000

电阻式负载功率

DC-12

48 W

16 W

100,000

300,000

电感式负载功率

DC-13 L/R = 7 ms

24 W

7.2 W

100,000

300,000